In der Großkläranlage Plauen versorgt unser basic flizz System die Räumerbrücke sicher mit Energie. Es ersetzt eine Motorleitungstrommel, und seitdem läuft die Energie- und Signalversorgung des Vorklärbeckens störungsfrei. Das neue System – eine montagefertige Kombination aus Energiekette und Edelstahl-Einhausung – wurde speziell für das Anforderungsprofil des Klärwerkbetriebs entwickelt.
Für den beweglichen Räumer eines Klärbeckens musste eine Lösung für die Energiezuführung gefunden werden. Der Aggerverband entschied sich gegen die konventionelle Lösung mit Kabeltrommel und für eine Energiezuführung aus dem LBT flizz®-System. Das Ergebnis: Das System an der Kläranlage arbeitet seit dem Jahr 2000 ohne Ausfälle.
Wer mit dem Auto nach Antwerpen fährt, sieht sie auf der Autobahn schon von Weitem: Die größte Polymer-Energiekette der Welt, die E4.350 von igus. In einer Schlickaufbereitungsanlage in der Nähe des Hafens läuft die e-kette auf einer riesigen bogenförmigen Brücke. Zum sicheren Führen der schweren beweglichen Schläuche auf der Brücke wird die bis jetzt weltweit größte Kunststoffenergiekette eingesetzt