Die Digitalisierung und der Datenaustausch sind aus der modernen Produktion nicht mehr wegzudenken. Mit nur einem Aderpaar im Single Pair Ethernet bietet igus Ihnen die Möglichkeit eines zukunftssicheren Datenaustauschs. Dabei sind Übertragungsraten bis zu 1 GBit/s ohne Weiteres möglich und die Minimierung der Leitung auf nur 1 Aderpaar bietet Ihnen weitere Vorteile. So können Sie im beengten Bauraum durch die 25 % dünnere Leitung in Vergleich zur CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045) viel Platz sparen, was sehr großen Einfluss bei dynamischen Bewegungsabläufen in der Maschinerie hat.
Die neu entwickelten, industrietauglichen Steckverbinder von Yamaichi und Weidmüller bieten eine exzellente Schirmanbindung und verringern somit elektromagnetische Störeinflüssen (EMV). Als Meterware bietet igus eine chainflex Type mit hochabriebfesten und kerbzähen PUR-Aussenmantel. Alle anschlußfertigen Single Pair Ethernet (SPE) Leitungen werden von igus zu 100% geprüft und stellen damit eine sicher und zuverlässige Datenkommunikation sicher.
Artikel Nr. | Außenmantelwerkstoff | Außendurchmesser (d) in mm | Leitungsaufbau | Biegefaktor | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | 48,38 EUR | ||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | 30,85 EUR | ||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | 32,85 EUR |