Testberichte der Servoleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Servoleitungen.


Servoleitung CF21.25.15.02.02.UL

Versuchsnummer:3841
Biegeradius:100 mm (Faktor 6,1 x d)
Lebensdauer:54 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF21.25.15.02.02.UL in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden. Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Servoleitung CF21.UL 54 Mio Hübe übersteht.  

Einsatz der CF21.UL in der Praxis

Holzstaub- und späne sind in der Möbelindustrie üblich. Besonders beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen sind diese Gegebenheiten zu finden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Vielseitigkeit an Bearbeitungsfunktionen aus: Fräsen, Bohren, Sägen. All diese Maschinen nutzen Antriebssyteme und damit Servoleitungen. Wenn es um enge Bauräume geht oder lange Wege an Portalen ist der Aufbau mit einem Innenmantel der Garant für Zuverlässigkeit. 

 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Steuerleitung CF881

Servoleitung CF270.UL.100.01.D

Versuchsnummer:4853
Biegeradius:55 mm (Faktor 7,0 x d)
Lebensdauer:22 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF270.UL.100.01.D in einer e-kette in einem 55 mm Radius untersucht werden.
Der hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Einzelader CF270
22 Mio. Hübe übersteht.
CNC-Maschine

Einsatz der CF270.UL.D in der Praxis

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der Servoleitung in der Energiekette zu ermitteln. Die CF270 ist eine sogenannte „Spindelleitung“. Eine solche Einzeladerleitung kommt beispielsweise in Hochleistungs-Drehzentren oder CNC Maschinen zum Einsatz. Bei beiden Beispielen ist die Energieversorgung eine Herausforderung, da in den Anwendungen zum Teil hochpräzise und sehr komplexe Formen erstellen müssen. Dazu kommt, dass sich die Leitung bei solchen Maschinen direkt am Werkstück befindet und dadurch gut gegen Metallspäne und vor allem den verwendeten Ölen resistent sein muss. Dank des PUR-Außenmantels erfüllt diese Leitung diese Kriterien und kann dazu mit der getesteten Lebensdauer einen ausfallsicheren Einsatz gewährleisten.

 
Vollständigen Testbericht herunterladen

Servoleitung CF29.25.15.02.01.D

Versuchsnummer:5034
Biegeradius:100 mm (Faktor 7,2 x d))
Lebensdauer:45 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF29.25.15.02.01.D in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden   Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Servoleitung CF29.25.15.02.01.D 45 Mio. Hübe beträgt und mit sehr kalten Temperaturen bis zu -35° C keine Schwierigkeiten hat.

Einsatz der CF29.D in der Praxis

Leitungen der Familie CF29.D werden häufig in Regalbediengeräten, kurz RBG eingesetzt. Dort finden sie ihre Anwendung im Hubwerk des Mastes. Hohe Dynamiken und kalte Umgebungen stellen große Herausforderungen an die eingesetzten Komponenten dar. Sie müssen bei extrem niedrigen Temperaturen, zum Beispiel in Kühlhäusern dauerhaft halten.  

Vollständigen Testbericht herunterladen
Servoleitung CF29.D