SCARA-Roboter

scara-workspace

Mit 3- oder 4-Achsen für zuverlässige Arbeiten im Labor ab 2.236,88€

Die SCARA-Roboter von igus sind als 3- oder 4-Achs-Kinematik erhältlich und bieten Ihnen somit den Vorteil, zwischen unterschiedlichen Größen für den Arbeitsraum wählen zu können. Die Roboter sind mit kompatibler Steuerungshardware als Schaltschrank oder Hutschienen-Version erhältlich. Ein typisches Einsatzgebiet von SCARA-Robotern ist Pick-and-Place in Laboranwendungen.
  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • 3 Größen, mit oder ohne Verkleidung
  • Kurze Lieferzeiten
Im Shop ansehen

igus® SCARA Tech Facts

Strength

Bis zu 2 kg Nutzlast

Reichweite

Bis zu 560 x 500 mm Reichweite

Joint

Bis zu 4 Freiheitsgraden

Speed

Geschwindigkeit max. 25 Picks / min

Präzision

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

Protection

Schutzklasse IP45


igus Robot Control

Die kostenlose und lizenzfreie Software

Der drylin® SCARA- Roboter ist kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre SCARA- Roboterlösung.
Mehr zur igus Robot Control
SCARA Software

SCARAs in Action


Aktuelle igus SCARA-Modelle



Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Entdecken Sie unsere SCARA Roboter und viele weitere Roboterarten in unserem Onlineshop - die Adresse für kostengünstige Robotik.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop