iglidur RW250

Hochverschleißfest und brandhemmend​

Für die Bahntechnik​

Mit der DIN EN 45545 erfüllt der neue Werkstoff iglidur RW250 die strengen Brandschutzvorgaben der Bahntechnik. Zusätzlich wurde die Werkstoffrezeptur auf absolute Verschleißfestigkeit hin optimiert und bietet sehr gute Laufeigenschaften in vielen Anwendungen. ​


Technik verbessern

Technik verbessern

  • Eignung nach DIN EN 45545
  • Brandhemmend
  • Verschleißfest
  • Hält bis zu dreimal länger als RW370
Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Höhere Laufleistung
  • Günstige Preise durch Spritzgussfertigung
Beweise

Beweise

  • Hält bis zu 3-mal länger als RW370 (Test: schwenkende Bewegung, Last: 2MPa, Geschwindigkeit: 0,01 m/s, Temperatur: 23°C, Welle: X90
    Ergebnis: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.


Sicherheit für die Bahntechnik​

Dafür haben wir iglidur RW250 entwickelt​

Für Transportmittel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gelten höchste Sicherheitsanforderungen. Eine davon stellt die Brandschutznorm DIN EN 45545 für Schienenfahrzeuge dar. ​

Gleitlager, die in den zahlreichen Mechanismen für Sitze, Hebel, Klappen und Türen zum Einsatz kommen, müssen diese Vorgaben erfüllen, um im Fall der Fälle die Fahrgäste nicht zu gefährden. ​

 

Diese – zu Recht – strengen Vorgaben stellen große Herausforderungen für die Werkstoffentwicklung in der Lagertechnik dar. Zusätzlich zum bereits in der Branche etablierten Gleitlagerwerkstoff iglidur RW370 haben wir mit iglidur RW250 einen noch kostengünstigeren und im mittleren Lastbereich noch verschleißfesteren Werkstoff entwickelt. ​

Bahnsitze mit iglidur Gleitlagern

Unser Experte erklärt Ihnen die Vorzüge von iglidur RW250 Gleitlager


Beratung zu iglidur RW250

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Gleitlager-Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe