CRM Drehmodul

Drehmodul - Drehwinkel bis zu 6480°

Das neue CRM Drehmodul ist leichter und kompakter als zum Beispiel statische Führungsrinnen. Es ermöglicht Drehwinkel bis zu 6480° auf minimalem Bauraum. Die Führung von unterschiedlichen Leitungstypen (Leistung, Signal, LWL, Pneumatik, Öle) ist möglich. Es wird auf störungsanfällige und unflexible Drehdurchführungen verzichtet und eine einfache und einbaufertige Installation ermöglicht.

Mögliche Anwendungsbereiche:
  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
  • Produktions-Anlagen / Material-Handling
  • Werkzeugmaschinen
  • Industrie-Roboter
  • Medizintechnik
  • Windkraftanlagen
  • Fahrgeschäfte / Freizeitparks
  • Satelliten-Teleskope/Antennen
Jetzt Projekt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Kein Schleifring: mit jeder beliebigen Leitungsart
    bestücken (Strom, Daten, Luft oder Flüssigkeiten)
  • Auch mit Wellrohren zu bestücken
  • Kleiner Bauraum, sehr flach
  • Drehwinkel bis zu 6.480° (systemabhängig)
  • Spritzwasserbeständig durch unterbrechungsfreie
    Führung
Kosten senken

Kosten senken

  • Kostengünstig im Reparaturfall (Austausch einzelner
    Komponenten möglich)
  • Anpassbar an technologische Entwicklung durch
    einfachen Austausch der verwendeten Leitung
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine zusätzlichen Kupferkomponenten
    im System (außer Leitungskupfer) Teile sind wiederverwendbar
  • Weniger Rohstoffbedarf durch Teilreparaturmöglichkeit statt Totalaustausch
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Programm
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Technische Daten

3 Größen: Abhängig vom Leitungsdurchmesser

Art.-Nr.LeitungsdurchmesserDrehwinkelBenötigte Leitungslänge Drehmodul
CRM.250.08.015 mm - 8 mm6480°4,5 m
CRM.250.11.018 mm - 11 mm4320°3,3 m
CRM.250.15.0111 mm - 15 mm2160°2,4 m

Gesamtleitungslänge: Leitungslänge Drehmodul + Überstand FP (Anschlussquelle)

Beispiel: CRM.250.11.01 ➔ Gesamtleitungslänge: 3,3m + 5m (Überstand FP) = 8,3 Meter
Jetzt Projekt anfragen

Testversuch: Einbauhöhe

Testversuch: Einbauhöhe des Drehmodul CRM und der twisterband TB12


igus hat im Vergleichtest in seinem branchengrößten Testlabor den Drehmodul CRM und die twisterband gegenüber gestellt. So wurden beide Serien hinsichtlich ihrer Einbauhöhe bei gleichem Drehwinkel von 6480° beurteilt

Resultat: Im Vergleich zu der twisterband braucht der Drehmodul CRM bei gleichem Drehwinkel von 6480° weniger Einbauhöhe. Die Einbauhöhe des Drehmodul liegt bei ca. 99 mm und der twisterband TB12 liegt bei ca. 260 mm.

Anwendungsbeispiel mit Drehmodulen



Drehmodule

Weitere Drehmodule

Verschiedene Systeme für Dreh- und Spiralbewegungen stehen dabei zur Auswahl und dank Eigenschaften wie Modularität, Vielseitigkeit und einer hohen Stabilität wird eine garantierte Ausfallsicherheit gewährleistet. 
Drehmodule CAD-Modelle

3D CAD für Drehmodule

Drehmodule schnell konfigurieren. CAD-Modelle für verschiedenste Systeme herunterladen.
e-ketten Neuheiten 2020

Übersicht e-ketten Neuheiten 2020

Entdecken Sie hier weitere e-ketten Neuheiten 2020 für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Das könnten Sie auch interessieren

10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.

Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren

10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Jetzt Desingtipps herunterladen
Dreh-Energieführung Whitepaper