Automatisierte Formatverstellung für die Verpackungs- und Getränkeindustrie


Formatverstellung mit dem drygear® Apiro® Getriebebaukasten automatisieren – nachrüsten oder in neuen Verpackungsanlagen einsetzen

Flexibilität auch bei kleinen Losgrößen und die Automatisierung von Prozessen ist nicht nur in der Verpackungs- und Getränkeindustrie eine der größten Herausforderungen. Häufig stehen diesen Zielen jedoch veraltete Produktionsanlagen und hohe Rüstkosten entgegen.

Einen Ausweg bildet die automatisierte Formatverstellung. Durch die Umstellung großer Teile einer Produktionsanlage mit nur einem Handgriff wird die Betriebszeit optimiert, ein größerer Durchsatz erreicht und die Rüstkosten minimiert.

Zum Shop
Der Schweizer Getränkehersteller Rivella setzt die Formatverstellung bereits ein.

Minimierung der Rüstzeit

Zeit

Rüstzeiten minimieren & flexiblere Produktionszyklen   
Prozesssicherheit durch hohe Wiederholgenauigkeit

Sicherheit

Prozesssicherheit durch hohe Wiederholgenauigkeit 
Schneller Return on Investment

Gewinn

Schneller Return on Investment & höhere Ausbringungsmenge durch wegfallende Rüstzeiten 
Kostenlose Musterbestellung

Kostenlose Musterbestellung

Jetzt bestellen
Checkliste

Persönliche Anwendungsberatung

Checkliste herunterladen
Aprio Shop

Apiro® Getriebebaukasten

Apiro® Shop entdecken

Weitere Anwendungsbilder der Firma Rivella

Automation Prozess Bei der Transportgasse kommen 40 Apiro Getriebe im Abstand von einem Meter zum Einsatz, in den Kurven alle 50 Zentimeter.
Automation Prozess Für den Bediener bedeutet dies, dass er jetzt gegenüber vorher 48 Verstellungen an lediglich zwei Stellen mit einer Handkurbel die Gassenverstellung vornehmen wird und folglich nur noch ein paar Minuten benötigt.

Automatisierte Formatverstellung – auch zum Nachrüsten

Perfekt geeignet für die Verpackungs- und Getränkeindustrie

Die automatisierte Formatverstellung wird bei modernen Verpackungsmaschinen und Fertigungsstraßen zunehmend eingesetzt. Aber auch durch das Nachrüsten der automatisierten Formatverstellung bei bestehenden Fertigungsanlagen lassen sich große Kosteneinsparungen realisieren. Durch den modularen Getriebebaukasten lassen sich Gassenverstellungen, Kurvenverstellungen sowie Seitenführungen von Fördersystemen einfach und platzsparend in bestehende Anlagen integrieren. Die einfache Montage kann größtenteils bei laufender Produktion vorgenommen werden, sodass die Ausfallzeiten minimiert werden.

Formatverstellungen in der Verpackungsindustrie

Drei Lösungen für die drygear® Formatverstellung

Synchronisierte Zahnstangengetriebe

Synchronisierte Zahnstangengetriebe

✓ Kostengünstiges System
✓ Für leichte Verpackungseinheiten
✓ Für leere Flaschen oder Verpackungen

Aufbau:
  • Seitliche Verstellung
  • Manueller und motorischer Antrieb möglich
  • Position des Antriebs flexibel
  • Durchgängige Antriebswelle
Synchronisierte Hubgetriebe

Synchronisierte Hubgetriebe

✓ Robustes System 
✓ Für hohe mechanische Beanspruchung
✓ Für Flaschen geeignet

Aufbau:
  • Seitliche Verstellung
  • Hohe Genauigkeit
  • Selbsthemmung vorhanden
  • Motorkits verfügbar
Synchronisierte Linearachsen

Synchronisierte Linearachsen

✓  Verstellung mehrerer Gassen gleichzeitig
✓  Für hohe mechanische Beanspruchung
✓  Für Flaschen geeignet

Aufbau:
  • Zentrische Verstellung von oben
  • Parallelsynchrone Verstellung durch R/L-Spindel in Linearachse
  • Synchronisierung über Apiro® Schneckengetriebe
apiro getriebe

Die Vorteile im Überblick:

✅ Minimierung der Rüstzeiten
✅ Stufenlose und wiederholbare Einstellung von Gassenbreite
✅ Synchronisierung von vielen Verstellpunkten
✅ Vermeidung von Anwendungsfehlern durch einfache Bedienung
✅ Flexibel einsetzbar
✅ Kostengünstige Automatisierung
✅ Antrieb per Hand oder Motor möglich – alles aus einer Hand
✅ Wartungs- und schmiermittelfreies System

Technik verbessern

technik verbessern für igus wellgetriebe
  • Einfache & schnelle Formatverstellung über gesamte Gasse
  • Formatverstellung auch für Kurven möglich
  • Modularer Aufbau für individuelle Kundenlösung

Kosten sparen

Kosten sparen mit neuen Wellgetrieben
  • Verringerung von Rüstzeiten
  • Einfache und schnelle Montage
  • Kostengünstige Kunststoffgetriebe

Beweise

Proof
  • Anwendungen in Labor getestet
  • 40% bessere Performance durch iglidur A180
  • Bereits erfolgreicher Einsatz bei vielen Kunden

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
  • Geringer Energieaufwand in Produktion durch Kunststoffe
  • Leicht und schmiermittelfrei
  • Modulare Bauweise ermöglicht flexible Anpassungen statt Neukonstruktion

Modular, kostengünstig, individuell

Gassenverstellungen mit drygear® Apiro® Getrieben

Mit dem drygear® Apiro® Getriebebaukasten lassen sich z.B. Einlaufgassen extrem modular und wirtschaftlich realisieren.

Hier mehr erfahren 

apiro Kurvenverstellung
Ideas Banner

Automatisierte Formatverstellung – Komplettsystem aus einer Hand

Mit dem drygear® Apiro® Getriebebaukasten bietet igus® einen Baukasten für jegliche Automatisierungsmöglichkeiten die modular und flexibel verschiedenste Kinematiken aufbauen können.

Der drygear® Apiro® Baukasten bietet dabei verschiedene Übersetzungen aber auch Längenvarianten an, sodass es unendlich viele Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten gibt. Neben Gassenverstellungen können beispielweise auch Kurvenverstellungen, Pusher-Anwendungen, Drehtische oder auch kartesische Roboter aufgebaut werden.

Mehr Informationen zu Formatverstellungen