readychain® iMSPO:
Verfahrbares Landstromsystem
für Containerterminals
Neuheit 2022: das readychain® iMSPO System

Was ist die readychain iMSPO?

Der Begriff iMSPO steht für igus® Mobile Shore Power Outlet und ist eine selbstfahrende Steckdose für den Landstromanschluss von Containerschiffen. Das System wird am Liegeplatz positioniert und am Kai oberhalb des Fender-Systems installiert. Sie erhalten eine anschlussfertige und endgeprüfte readychain® Baugruppe für den Landstromanschluss von Schiffen.

Das System erfüllt folgende Normen und Richtlinien: 
  • IEC 80005-1, Anhang D – 6,6kV, 7,5MVA, 
  • EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
  • Korrosionsschutzklasse C5-M,
  • Schutzklasse IP67 entwickelt.
iMSPO System anfragen

Was zeichnet die readychain® iMSPO aus?

Die Kombination von igus Rollen Energiekette und speziellen chainflex Mittelspannungsleitungen ermöglicht das System auf Hafenabschnitte mit bis zu 400 Meter Länge zu verfahren. Durch die kleinen Biegeradien der chainflex Mittelspannungsleitungen kann das System kompakt konstruiert und platzsparend montiert werden. 

Somit ist eine Landstromverfügbarkeit über den gesamten Liegeplatzes gegeben. Unabhängig von wechselnden Schiffen verschiedenster Größe wird der Anschluss immer dort positionierte, wo er gerade auf Grund der Anlegeposition des Schiffes benötigt wird. Die Bedienung des iMSPOs erfolgt komfortabel mit einer Fernbedienung.
Containerschiffe Infografik für iMSPO Flexible Verfügbarkeit der readychain® iMSPO am Liegeplatz
Testlabor iMSPO in Köln Die Testanlage für die iMSPO in Köln.

Nicht nur entwickelt, auch umfangreich getestet!

In die Entwicklung der igus Landstromsysteme fließen kontinuierlich die Erfahrungen aus erfolgreich abgeschlossenen Projekten ein. Dabei hilft uns die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die uns ermöglicht die Begebenheiten und Anforderungen auf dem igus Testfeld nahezu realitätsgetreu abzubilden. So durchläuft jedes Modul und System auf der igus Testanlage eine intensive Prüfung in Hinblick auf Funktion und Lebensdauer.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Einfache, schnelle und flexible Versorgung mit Landstrom für Schiffe, egal in welcher Anlegeposition
  • Kompaktes System: Während Positionierung und aktiver Stromversorgung befindet sich kein zusätzliches Equipment im Arbeitsbereich
  • Ergonomisch besserer Anschluss der Schiffkabel
  • Sicherheit durch integriertes Verrieglungssystem
Kosten senken

Kosten senken

  • Eine verfahrbare Steckdose versus viele fest verbaute Steckdosen = Reduktion der Anzahl von Steckdosen, führt zu weniger Verkabelung und Erdarbeiten und weniger Schaltfeldern
  • Mit einer verfahrbaren Steckdose = 100% Anschlussquote = schnellere Amortisation der Gesamtinvestition
  • Zukunftsorientierte Lösung durch flexiblen und mobilen Aufbau
Beweise

Beweise

  • Bauartprüfung inkl. elektrischer Prüfung
  • Entwickelt gemäß IEC 80005-1, Anhang D – 6,6kV, 7,5MVA
  • Konstruktion gemäß EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Korrosionsschutzklasse entspricht C5-M
  • Für elektrische Komponenten gilt die Schutzklasse IP67
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Mit Landstrom zum "Zero Emission"-Hafen
  • Abschaltung sämtlicher Dieselgeneratoren, Reduzierung von Schadstoffemissionen wie Feinstaub, Stick- und Schwefeloxide sowie CO2 Emissionen
  • Energieketten können im Wartungsfall mit dem igus chainge Programm recycelt werden
Und so funktioniert's: Animation des iMSPO am Hafen
Vor Ort bei igus: das System beim Funktionstest

Anwendungsbeispiele mit readychain®


Kostenlose Musterbox bestellen

USP Bild Einbaufertig statt Einzelteile - Mit der Montage von Energieketten und Leitungen für ihre Maschinen muss sich wirklich kein Unternehmen mehr beschäftigen. Mit unserem readychain System liefern wir individuelle, konfektionierte Energiezuführungen, die in einem letzten Schritt einfach vor Ort zu montieren sind.
Kostenlos bestellen

Das weltweit größte Testlabor

USP Bild Aus über 15.000 Versuchen pro Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden. Diese Datenbank ermöglicht es uns, immer das richtige Produkt für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.
Testlabor

Anschlussfertige Energieführungssysteme

USP Bild Benötigen Sie ein komplettes konfektioniertes Energieführungssystem? 
Von der Beschaffung aller notwendigen Komponenten bis hin zur Montage des einbaufertigen Systems übernehmen wir die gesamte Beschaffungslogistik. Sparen Sie so bis zu 95% Konfektionierungszeit!
Zur readychain Übersicht