Energieführungen fürs Presswerk

Robust und leise bei hohem Tempo

Große Taktzahlen mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, große Kräfte, eine ölige Umgebung: Komponenten im Presswerk haben einiges auszuhalten. Gleichzeitig werden hohe Anforderungen an sie gestellt, denn der Pressvorgang soll nicht nur nicht stillstehen, sondern auch reibungslos und möglichst schnell und damit effizient ablaufen. Bauteile von igus sind genau dafür konzipiert, denn in der anspruchsvollen Bewegung laufen sie zur Höchstform auf.

Erfolgsgeschichten

E-Chain Automotive Strohtmann

Energie sicher geführt in High Speed-Blechzuführung

Mit der Nutzung der Linearmotor-Technologie hat die Firma Strothmann gmBH neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Geschwindigkeit gesetzt. Die Energiezuführung mit der E6 ist perfekt auf die hohen Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte hin abgestimmt und erlaubt auch über größere Distanzen eine kontinuierliche, zuverlässige Versorgung.

Parabolspiegel der Mithras Holding GmbH

Präzise und wartungsfreie Lager in Walzmaschine für Kotflügel

In einer Walzmaschine für Aluminiumprofile zur Herstellung von LKW-Kotflügeln wurden für das Hebesystem der Druckwalze bisher Stahllager verwendet worden. Da diese stets geschmiert werden mussten und sie unpräise arbeiteten, wurden sie gegen komplett schmier- wartungsfreie drylin Linearschienen und iglidur Gleitlager ersetzt.


Passende Produkte

e-kette E6

e-kettensystem E6

  • Für hohe Geschwindigkeiten und hohe Beschleunigungen
  • Hohe Stabilität freitragend und vibrationsarm
  • Extrem leiser Lauf: 46 dB(A) in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
Mehr über die E6 erfahren
chainflex CF113.D

Mess-Systemleitung CF113.D

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Biegeradius bis 7,5 x d
  • Flammwidrig- und kerbzäh
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • PUR-Außenmantel, PVC-frei
Mehr Infos zur chainflex CF 113.D
chainflex CF27.D

Servoleitung CF27.D

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Spezielle Paarschirmung für 30 % schnellere Konfektionierung
  • Biegeradius bis 7,5 x d
  • PUR-Außenmantel, PVC-frei
Mehr zur chainflex CF27.D erfahren
triflex R readychain

Konfektionierte Schlauchpakete

Bestenend aus einer triflex R e-kette, komplett befüllt mit chainflex Leitungen und Schläuchen zur Versorgung mit Energie, Daten und Medien
Mehr Infos zum Schlauchpaket
e-kette E4Q

e-kettensystem E4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht
Mehr über die E4Q-Serie erfahren
smart plastics EC.P und EC.B

Zustandsüberwachung für e-ketten

  • Sensor EC.P zur Zug-/Schubkraftüberwachung
  • Sensor EC.B zur Brucherkennung im Anfangsstadium
Mehr über die Condition Monitoring Sensoren erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Dengler

Branchenmanager Automotive Factories

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.