Allgemeine Eigenschaften | Einheit | igutex® TX1 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 2,1 | |
Farbe | grau-grün | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,2 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 0,5 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | µ | 0,09 - 0,37 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,89 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 12.000 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 220 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 200 | |
Shore-D-Härte | 94 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +120 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +170 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -60 | |
Wärmeleitfähigkeit | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | [K-1 x 10-5] | 3 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1013 | DIN 53482 |
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,4 | 0,2 | 1 |
kurzzeitig | 0,9 | 0,5 | 2 |
igutex® TX1 | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,09 - 0,37 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | 0 |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | + |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | - |
spezifischer Durchgangswiderstand | > 1011 Ωcm | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | > 1013 Ω | DIN 53482 |
Durchmesser d1 [mm] | Welle h9 [mm] | igutex® TX1 [mm] | Gehäuse H7 [mm] |
> 20 bis 40 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,154 | 0 +0,021 |
> 40 bis 70 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,175 | 0 +0,025 |
> 70 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,050 +0,200 | 0 +0,030 |