iglidur® Q290 - Werkstoffdaten

Werkstofftabelle

Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur® Q290Prüfmethode
Dichteg/cm³1,27 
Farbe schwarz 
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.Gew.-%3,0DIN 53495
max. WasseraufnahmeGew.-%9,3 
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlµ0,14 - 0,26 
pv-Wert, max. (trocken)MPa x m/s0,70 

Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa3.074DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°CMPa97DIN 53452
DruckfestigkeitMPa68 
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)MPa55 
Shore-D-Härte 80DIN 53505

Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+140 
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur°C+180 
untere Anwendungstemperatur°C-40 
Wärmeleitfähigkeit[W/m x K]0,24ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm> 1012DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ> 1012DIN 53482

Tabelle 01: Werkstoffdaten

pv-Werte Q290


Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® Q290-Gleitlager im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +20 °C, eingebaut in ein Stahlgehäuse

X = Gleitgeschwindigkeit [m/s]
Y = Belastung [MPa]
iglidur® Q290-Gleitlager stehen nicht für die höchste statische Tragfähigkeit innerhalb des iglidur® Programms, doch bei mittleren bis hohen dynamischen Lasten zeigen sich die Stärken dieses Werkstoffs: Bei robusten Schwenkanwendungen, z.B. in Agrar- oder Baumaschinen, und dann speziell auf "weichen" Wellen werden hervorragende Standzeiten erreicht – für Welle und Lager!

q290 Abb. 02: Maximal empfohlene Flächenpressung in Abhängigkeit von der Temperatur (55 MPa bei +20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Belastung [MPa]
q290 Abb. 03: Verformung unter Belastung und Temperaturen

X = Belastung [MPa]
Y = Verformung [%]

Mechanische Eigenschaften

Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeit von iglidur® Q290-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Bei der kurzzeitig zulässigen Anwendungstemperatur von +180 °C beträgt die zulässige Flächenpressung immer noch mehr als 10 MPa. Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einen mechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsse auf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden.

Abb. 03 zeigt die elastische Verformung von iglidur® Q290 bei radialen Belastungen.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotierend oszillierend linear
dauerhaft 0,8 0,6 1
kurzzeitig 2,0 1,4 2,0
Tabelle 02: Maximale Gleitgeschwindigkeit

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

Die typischen Einsatzfälle für iglidur® Q290-Gleitlager sind mittel- bis hochbelastete Schwenkbewegungen mit eher geringen Geschwindigkeiten. Unabhängig davon sind durchaus hohe maximale Geschwindigkeiten erzielbar. Die in Tabelle 02 angegebenen Geschwindigkeiten sind Grenzwerte für geringe Lagerlasten. Sie sagen nichts über die Verschleißfestigkeit bei diesen Parametern aus.

Temperaturen

Die obere langzeitige Anwendungstemperatur von +140 °C ermöglicht den Einsatz von iglidur® Q290 z. B. in typischen Anwendungsfällen im Agrar-, Nutzfahrzeug- oder Baumaschinensektor. Ab einer Einsatztemperatur von +80 °C wird eine zusätzliche axiale Sicherung der Lager erforderlich, da der Presssitz allein dann nicht mehr ausreichend ist.

q290 Abb. 04: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit, p = 1 MPa

X = Gleitgeschwindigkeit [m/s]
Y = Reibwert μ

Reibung und Verschleiß

Es muss beachtet werden, dass ein zu rauer Gleitpartner die Reibung ansteigen lässt. Der Reibwert von iglidur® Q290 steigt mit zunehmender Geschwindigkeit ebenfalls an (Abb. 04). Mit der radialen Belastung sinkt der Reibwert hingegen kontinuierlich ab, wie Abb. 05 verdeutlicht.
iglidur® Q290 trocken Fett Öl Wasser
Reibwerte µ 0,15 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tabelle 04: Reibwerte für iglidur® Q290 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Reibwerte Abb. 05: Reibwerte in Abhängigkeit von der Belastung, v = 0,01 m/s

X = Belastung [MPa]
Y = Reibwert μ

Verschleißinformation Abb. 06: Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

X = Wellenwerkstoff
Y = Verschleiß [μm/km]

A = Alu, hartanodisiert
B = Automatenstahl
C = Cf53
D = Cf53, hartverchromt
E = St37
F = V2A
G = X90

Wellenwerkstoffe

Generell empfiehlt sich bei höheren Lasten ab etwa 10 MPa der Einsatz von gehärteten Wellen. Dies ist in der Praxis jedoch häufig, speziell in Verbindung mit korrosionsbeständigen Beschichtungsverfahren, nicht gegeben. Daher kommt dem Werkstoff iglidur® Q290 speziell in solchen Anwendungsfällen eine große Bedeutung zu. Abb. 08 zeigt dies in Verbindung mit galvanisch verzinkten Wellen sehr deutlich.
Verschleißinformation Abb. 07: Verschleiß bei schwenkenden und rotierenden Anwendungen mit Cf53 in Abhängigkeit von der Belastung

X = Belastung [MPa]
Y = Verschleiß [μm/km]

A = rotierend
B = oszillierend

Medium Beständigkeit
Alkohole + bis 0
Kohlenwasserstoffe +
Fette, Öle, nicht additiviert +
Kraftstoffe +
verdünnte Säuren 0 bis -
starke Säuren + bis 0
verdünnte Basen +
starke Basen 0
+ beständig      0 bedingt beständig      - nicht beständig
Alle Angaben bei Raumtemperatur [+20 °C]
Tabelle 05: Chemikalienbeständigkeit

Radioaktive Strahlen

Gleitlager aus iglidur® Q290 sind strahlenbeständig bis zu einer Strahlungsintensität von 3 x 102 Gy.

UV-Beständigkeit

iglidur® Q290-Gleitlager besitzen eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und sonstige Witterungseinflüsse.

Vakuum

Im Vakuum gasen die geringen Wasserbestandteile aus. Der Einsatz im Vakuum ist eingeschränkt möglich.


Maximale Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F. 3,0 Gew.-%
max. Wasseraufnahme 9,3 Gew.-%

Tabelle 06: Feuchtigkeitsaufnahme von Iglidur® Q2

Feuchtigkeitsaufnahme

Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur® Q290-Gleitlagern beträgt im Normalklima 3,0 Gew.-%. Die Sättigungsgrenze in Wasser liegt bei 9,3 Gew.-%.

Durchmesser
d1 [mm]
Welle h9
[mm]
iglidur® Q290
E10 [mm]
Gehäuse H7
[mm]
bis 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabelle 07: Wichtige Toleranzen nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Einbautoleranzen

iglidur® Q290-Gleitlager sind Standardlager für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).

Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz selbständig ein. Bei bestimmten Abmessungen weicht die Toleranz in Abhängigkeit von der Wandstärke hier von ab (siehe Lieferprogramm).