Schließfächer
Für Paketstationen
Kostenloses Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Ein Schließfachsystem in Paketstationen, das Anwendern maximale Wartungsfreundlichkeit bietet
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, leiser Trockenlauf, mechanische Beständigkeit, einfache Implementierung, geringer Verschleiß, Standhaltung hoher Lasten
  • Eingesetzte Produkte: dryspin® Gewindespindel, drylin® Linearführung, iglidur® Polymergleitlager
  • Erfolg für den Kunden: Um Anwendern maximale Wartungsfreundlichkeit zu bieten, nutzen die Ingenieure in den elektromagnetischen Führungen Polymergleitlager von igus®. Sie ermöglichen einen wartungsfreien und leisen Trockenlauf ohne externe Schmierung und punkten mit mechanischer Beständigkeit. Das gilt auch für die Gewindespindeln und Linearführungen, die im Öffnungsmechanismus der Paketfächer zum Einsatz kommen.
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Paketfächer

Problem

Das Schließfachsystem für Pakete wird wird von der Allgemeinheit an den verschiedensten Orten, z.B. im Freien, in der Lobby, in Büros, etc. verwendet. Daher bestand die Herausforderung darin, eine möglichst instinktive Nutzung zu ermöglichen, damit sich das Produkt perfekt in den Weg des Benutzers einfügt. Darüber hinaus musste eine sehr hohe Service-Rate und damit maximale Wartungsfreundlichkeit gewährleistet werden. Die Probleme waren: die Einfachheit der Implementierung, die Einfachheit der Nutzung im Laufe der Zeit (kein Fett und Öl, kein Verschleiß), die Qualität der Bewegung (kein Lärm, Flüssigkeit) und eine gewisse mechanische Beständigkeit (zulässige Lasten, die weitgehend in Bezug auf das System dimensioniert sind).

Lösung

Die Produkte von igus® sind in diesem Sinne sehr gut geeignet, da sie fett- und ölfrei sind. Außerdem erfordert die Wartung lediglich eine regelmäßige Inspektion. Die dryspin® Gewindespindeln sind in der SAS-Öffnung und Modulverlöngerung verbaut. Sie sorgen für weniger Lärm, weniger regelmäßige Wartungen und Zuverlässigkeit. Die iglidur® Polymergleitlager werden bei der elektromagnetischen Führung eingesetzt und ermöglichen eine verbesserte Führung und weniger Reibung. Die drylin® Linearführung sind ebenfalls in der SAS-Öffnung und außerdem in der vertikal motorisierten Achse verbaut. Dort können sie Lärm und Wartungen verhindern, werden einfach montiert und konnten mit ihrer Baugröße überzeugen. 

Weitere Anwendungsbilder:

Paketfächer
Paketfächer
Paketfächer
Paketfächer

Eingesetzte Produkte

dryspin® Gewindespindel

Gewindespindel

drylin® Linearführung

Gewindespindel

iglidur® Gleitlager

Gewindemutter

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
 
Hier Experten-Support anfragen

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down