Hybridleitung CFSPECIAL.192.H207.15.04

CFSPECIAL192

... 5-mal längere Wege hängend...
mit SEW-EURODRIVE MOVILINK® DDI ...


Neue Hybridleitung für die Technologie MOVILINK® DDI von SEW-EURODRIVE. Mit hoch-zugfestem Aramid-Tragelement im Mantel für hohe Lebensdauer in hängenden Anwendungen mit langen Verfahrwegen.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Hybridleitung für hängende Anwendungen mit einer Zugkraft von über 4.200 N für die Technologie MOVILINK® DDI von SEW-EURODRIVE
  • Bis zu 500 % größere Verfahrwegshöhe
  • Einzige Leitung am Markt speziell für hängende Anwendungen für die Technologie MOVILINK® DDI von SEW-EURODRIVE
Technik verbessern

Kosten senken

  • Kostenreduktion durch Entfall von aufwendigem Abfangen der Leitung in der e-kette®
  • Nur noch eine statt zwei Leitungen und dadurch Reduktion des Bauraums
Beweise

Beweise

  • Test 4428: 466 % mehr Zugkraft im Vergleich mit und ohne Aramid
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen: igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Deutlich längere Lebensdauer der Leitung in hängenden Anwendungen
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten igus.de/hydroprs


Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04(4G1,5+2x(2x1,0)C+HF50-0,9/2,95)C17.0199377

 

RBG & Shuttles

Zuverlässigkeit im Lager

Der störungsfreie Betrieb von Lagersystemen fängt bereits bei denr Zuverlässigkeit der verwendeten Komponenten an. igus Produkte sind wartungsfrei für den 24/7-Einsatz und geräusch- und vibrationsarm. Profitieren Sie von der einfachen Montage und der schnellen Lieferung.