Versandlösung chainflex® CASE S

CFCASE S

... Ordnung mit chainflex CASE S nun auch in kleinsten Lagern möglich ...


Ergänzung des chainflex® CASE M um eine kleinere Bauform speziell für dünne Leitungen. Mit chainflex® CASE M & S besteht nun die Option auf flächen-orientiertes Lagern

Technik verbessern

Technik verbessern

  • 50 % Platz sparen bei dünnen Leitungen
  • 100 % der Vorteile vom großen chainflex ®CASE M bleiben erhalten
  • Einfaches Handling durch die kleinere Größe, auch für unterwegs
Technik verbessern

Kosten senken

  • Kompatibilität zum größeren chainflex® CASE M (stapelbar)
  • Lagerplatz effektiver nutzen: Wo zuvor ein CASE passte, passen jetzt zwei
  • Geringerer Preis für kürzere Leitungslängen im Vergleich zum chainflex® CASE M mit einer max. Befüllung von 200 m
Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Hergestellt aus wiederverwendbaren Materialien


Vierfach gewinnt

1

Einfache Lieferung

2

Einfaches Abtrommeln

3

Einfache Lagerung

4

Einfache Nachbestellung


CFCASE

... bereits erprobt: die größere Variante
chainflex® CASE M ...

Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis bei BSH Hausgeräte GmbH: "Eine echte „Out of the box“-Lösung haben die Instandhalter des BSH-Werkes in Bad Neustadt an der Saale realisiert. Elektrische Leitungen kommen nicht mehr per Bund oder Kabeltrommel, sondern in der Versand- und Lagerlösung „chainflex CASE“. Das spart Kosten, Platz und Verschnitt."