Cable in the box – sofort sparen mit chainflex® CASE

CFCASE Stefan Zeis, Instandhaltung, BSH Hausgerate, Verkaufsberater Markus Marienfeld und Max Herrmann, Regional-Produktmanager chainflex, beide igus. (v.I.)
Auf der Suche nach einer Alternative zur üblichen Leitungslagerung stieß Stefan Zeis, Instandhalter im BSH-Werk Bad Neustadt, auf unsere Neuheit chainflex CASE. Ihre Leitung wird in der von Ihnen gewünschten Länge auf eine Spezialspule getrommelt, welche sich in einer 50x40x50 cm großen Box befindet. Aus dieser kann gleich abgetrommelt werden. Die stapelbare Box kann sofort mit großer Platzersparnis eingelagert werden. Jede Box ist mit einem QR-Code und der kundenseitigen Bezeichnung gekennzeichnet, über den die Leitung identifiziert und neu bestellt werden kann. Die Lieferung erfolgt dank Box nun über den Paketdienst, was sich nochmal kostenreduzierend auswirkt. Im Beispiel BSH konnte eine Ersparnis von bis zu 84% der Versandkosten erzielt werden. Völlig überzeugt von diesem Konzept planen die BSH-Instandhalter nun den kompletten Umstieg auf die innovative Lösung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: eine moderne Lösung für das passgenaue Abtrommeln der richtigen Leitungslänge ohne Verschnitt, Vermeidung von Verpackungsmaterial, Zeitersparnis, Verbesserung der Lagersituation
  • Anforderungen: die benötigten Leitungen wurden vo Instandhalter geschätzt und mit Sicherheitszugabe im Lager abgetrommelt - meist mit Verschnitt. BSH suchte daher nach einer Lösung, die Verschnitt und Zeitverlust durch das Auspacken und Aufrollen auf Trommeln minimiert.
  • Branche: Hausgeräte
  • Erfolg für den Kunden:
    • kein Verschnitt 
    • Einsparung von bis zu 84% Versandkosten durch Versand per Paketzusteller 
    • Einsparen von Zeit und Verpackungsmaterial durch einfaches Handling und platzsparende Lagerung
    • über 17% Einsparung bei Varianten aufgrund von doppelter Lagerhaltung
CFCASE Stefan Zeis, Instandhaltung, BSH Hausgerate, Verkaufsberater Markus Marienfeld und Max Herrmann, Regional-Produktmanager chainflex, beide igus. (v.I.)

Diese Leitungen sind bereits im chainflex CASE erhältlich:

CFCASE