Mess-Systemleitungen chainflex® CF211.041/CF211.042

CF211

... FANUC Mess-System ...
für trockene Umgebungen ...


Erweiterung der chainflex® Mess-Systemleitungsserie CF211 zum größeren Portfolio für trockene Umgebungen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Erweiterung der Mess-Systemleitungsserie CF211 für mehr Auswahl bei der passenden Antriebstechnik 
  • UL-Zulassungen für weltweiten Einsatz
Technik verbessern

Kosten senken

  • 35,8 % sparen durch die Auswahl von PVC als Außenmantel-Material
  • Reduktion der Stillstandszeiten durch klare Lebensdauer-Aussage
Beweise

Beweise

  • 36 Monate chainflex® Garantie durch UL verifiziert
  • Test Nr. 6064: CF211 mit über 18 Mio. Hüben (Biegeradius: 75 mm)
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen:igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten igus.de/hydroprs


Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF211.041(2x(2x0,18)+5x0,5)C7.54979
CF211.042(3x(2x0,18)+6x0,5)C8.56298

 
Wir bieten insgesamt über 119 chainflex® Mess-Systemleitungen passend zu 24 Herstellern in sieben Leitungsqualitäten an . Bis zu 36 Monate Garantie, ab Stückzahl 1 lieferbar, keine Schnittkosten sowie zahlreiche  Zulassungen & Normen.

DriveTech

Hier geht ́s zur DriveTech Webseite "igus® Lösungen für die Antriebstechnik":