Mess-Systemleitungen chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

CF111.D

... FANUC Mess-System ...
für starke Ölbeeinträchtigung ...


Erweiterung der chainflex® Mess-Systemleitungsserie CF111.D zum größeren Portfolio für Werkzeugmaschinen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Erweiterung der Mess-Systemleitungserie CF111.D für mehr Auswahl bei der passenden Antriebstechnik
  • UL-Zulassungen für weltweiten Einsatz
Technik verbessern

Kosten senken

  • Über 35 % zu Sonderleitungen sparen durch Standardisierung
  • Reduktion der Stillstandszeiten durch klare Lebensdauer-Aussage
Beweise

Beweise

  • 36 Monate chainflex® Garantie durch UL verifiziert
  • Test 6064: CF111.D mit über 19,6 Mio. Hüben (Biegeradius: 75 mm)
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen: igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten igus.de/hydroprs

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF111.041.D(2x(2x0,18)+5x0,5)C7.54980
CF111.042.D(3x(2x0,18)+6x0,5)C8.56299

 
Wir bieten insgesamt über 119 chainflex® Mess-Systemleitungen passend zu 24 Herstellern in sieben Leitungsqualitäten an. Bis zu 36 Monate Garantie, ab Stückzahl 1 lieferbar, keine Schnittkosten sowie zahlreiche  Zulassungen & Normen.

DriveTech

Hier geht ́s zur DriveTech Webseite "igus® Lösungen für die Antriebstechnik":