Testberichte der Motorleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Motorleitungen.


Motorleitung CF270.UL.25.04.D

Versuchsnummer:4831
Biegeradius:100 mm (Faktor 9,1 x d)
Lebensdauer:mehr als 18 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF270.UL.25.04.D in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden.

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Motorleitung CF270.UL.25.04.D mehr als 18 Mio. Hübe übersteht und damit als zuverlässige Versorgungsleitung von Motoren genutzt werden kann.
Motorleitung CF270.UL.D

Einsatz der CF270.UL.D in der Praxis

Prozessautomatisierung in der Automobilindustrie bringt Zeit- und Geldersparnisse. Automatisierungstechnik in der Fertigungsstraße ist dabei ein wesentlicher Punkt und erfordert sehr viel Antriebstechnik mit Motoren und Umrichtern. Vom Rohbau über die Lackiererei bis hin zur Endmontage befinden sich die Anlagen in unterschiedlichen Umgebungen und kommen mit verschiedenen Materialien in Kontakt. In all diesen Bereichen werden Motorleitungen benötigt, die den strengen Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen.

 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Motorleitung CF38.250.04

Versuchsnummer:4904
Biegeradius:175 mm (Faktor 6,5 x d)
Lebensdauer:43 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF38.250.04 in einer e-kette mit einem 175mm Radius untersucht werden.

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Motorleitung CF38.250.04 43 Mio. Hübe übersteht und bringt damit große Reserven mit sich. 

Einsatz der CF38 in der Praxis

Leitungsausfälle sind sicherlich nie gewünscht. Ein Leitungsausfall in Kran- und Katzfahrten ist jedoch undenkbar. Hier ist Zuverlässigkeit und höchste Sicherheit gefragt. Die eingesetzten Motorleitungen sind daher großen Herausforderungen ausgesetzt. Temperaturen von -40°C bis +80°C sind keine Seltenheit. Zudem kommen meist lange Verfahrwege und damit hohe Belastung durch Dauereinsatz und Staub. All diesen Bedingungen muss die eingesetzte Motorleitung standhalten.

 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Motorleitung CF38

Motorleitung CFROBOT7.25.04.C

Versuchsnummer:3698
LeitungsartMotorleitung
Testparameter105 mm / +/- 180 °/ m
Lebensdauer:120 Mio. Zyklen
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFROBOT7.25.04.C in einer TriFlex untersucht werden.

Es konnte mit einem Testergebnis von über 12 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung den Anforderungen an die Antriebstechnik in der Robotik gerecht wird.
Busleitung CFROBOT8

Einsatz der CFROBOT7 in der Praxis

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der tordierbaren Motorleitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT7 zu ermitteln. Der Anspruch an die CFROBOT7 besteht darin in der dauerhaften Bewegung, wie beispielsweise in einem Roboter mit einer Torsion von +/- 180 °, wie sie in der Automobilindustrie zu finden sind, zuverlässig zu halten.

Bei diesen Anwendungen ist häufig der Fall, dass die Roboter dauerhaft in Bewegung und dadurch die Leitungen dieser Torsion ständig ausgesetzt sind. Dank eines umlegten Gesamtschirms und des robusten PUR-Außenmantels ist diese Leitung ideal für den Einsatz für Bewegungen im 3D-Bereich geeignet.
 
Vollständigen Testbericht herunterladen