Was können die iglidur® Werkstoffe mit hoher Medienbeständigkeit?

Bezüglich Temperaturen mit den iglidur® Hochtemperatur-Werkstoffen fast auf einem Niveau, zeichnet sich die "iglidur® H-Familie" durch eine hohe Medienbeständigkeit und ein weites Einsatzspektrum im Nassbereich aus.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben die Medienbeständigen folgende Eigenschaften:

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
  • Lebensdauer kostenlos berechnen

iglidur® H1 – Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H1 Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® H370 – Höchste Standzeiten unter Wasser

  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Verschleißfest speziell unter Wasser
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H370 Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® H - Klassiker mit hoher Medien- und Temperaturbeständigkeit

  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Bei hohen Temperaturen
  • Chemikalienbeständig
iglidur® H Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® C500 - Dauerläufer bei Hochtemperatur

  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte
iglidur® C500 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® H2 - Der Low-Cost-Spezialist für Chemie und Temperaturen

  • Low cost, für hohe Temperaturen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Chemikalienbeständig
  • Bei hohen Temperaturen
iglidur® H2 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend