Testberichte der Mess-Systemleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Mess-Systemleitungen.


Mess-Systemleitung CF113.038.D

Versuchsnummer:4692
Biegeradius55 mm (Faktor 7,6 x d)
Lebensdauer:32 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF113.038.D in einer e-kette mit einem 55 mm Radius untersucht werden.Es konnte mit einem Testergebnis von über 32 Mio. Doppelhübe bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in der Werkzeugmaschine gerecht wird. 
Mess-Systemleitung CF113.D

Einsatz der CF113.D in der Praxis

Die Leitung der Familie CF113.D  findet Ihre Verwendung z.B. in Portalen der Verkettung von Werkzeugmaschinen. Dort sind Ketten in langen Verfahrwegen verbaut und diese bewegen sich teilweise mit extrem hohen Geschwindigkeiten, um Fertigungsteile von einem Bearbeitungszentrum zum nächsten zu transportieren. Die Umgebung ist in den meisten Fällen mit einem Ölfilm konfrontiert, was einen ölbeständigen Mantel zwingen notwendig macht, um gute Standzeiten zu realisieren. 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Mess-Systemleitung CF11.002.D

Versuchsnummer:3479
Biegeradius:75 mm (Faktor 7,1 x d)
Lebensdauer:66 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF11.002.D in einer e-kette mit einem 75 mm Radius untersucht werden.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 66 Mio. Hübe bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in einer Pick and Place Anwendung gerecht wird. 

Einsatz der CF11.D in der Praxis

Die Mess-Systemleitung der Familie CF11.D ist für die verschiedensten Hersteller verfügbar und hat eine Eigenschaft in ihrer Konstruktion immer verankert. Durch den robusten Innenmantel, den abriebfesten Außenmantel aus TPE und dem hochwertigen Schirm ist sie für höchste Dynamik besonders gut geeignet. Diese Eigenschaften qualifizieren sie für Pick and Place Anwendungen. Wenn z. B. an einem Fließband bei höchster Geschwindigkeit Waren entnommen und verpackt werden müssen, ist dies ein wahnsinnig schneller Vorgang, der selbstverständlich sehr zuverlässig durchgeführt werden muss, denn Zeit ist hier Geld. 
 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Mess-Systemleitung CF11.D