Anarkite Mountainboard

Robust und Leicht

Kaum ein Sportgerät ist so harten Belastungen ausgesetzt wie ein „Mountainboard“. Besonders, wenn, ähnlich wie beim Kitesurfen, ein Zugdrachen zum Einsatz kommt. Professionelle Fahrer realisieren Sprünge von bis zu 8 m Höhe und 15 m Weite und fahren bis zu 70 km/h schnell. Die Achse eines Mountainboards ist dabei extremen Belastungen ausgesetzt. Die Lagerung muss einerseits möglichst spielfrei arbeiten, andererseits aber auch unempfindlich gegenüber Verschmutzungen wie Staub, Sand und Salzwasser sein. Zudem sollte die Lagerung kein zusätzliches Gewicht verursachen. Alle diese Anforderungen erfüllen hier Flanschlager aus iglidur® J.

Frank Drenckhahn, Anarkite MTB, Berlin

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier


Zum manus® - Wettbewerb