Motorboote

Ein innovatives Schiebesystem

Das Team von „Pegazus Boats Sp. Z o.o.“ baut Yachten und Fischerboote aus Spezial-Polyester-Glaslaminat. Jetzt ist im Unternehmen ein innovatives Schiebesystem für die Konsole entwickelt worden. Eingesetzt werden Produkte aus dem drylin® WJRM-Sortiment. Die Gleitkonsole ermöglicht die Steuerung von Schnellbooten aus der Kabine oder auf offenem Deck: Dank hybrider drylin® Roll- und Gleitlager, die auf doppelten drylin® Führungen aus anodisiertem Aluminium montiert sind, kann die Position des Lenkgetriebes einfach und schnell verändert, das Boot so innerhalb des gesamten Bewegungsbereichs gesteuert werden. Die Lager sind einfach zu installieren und außerdem wartungsfrei.
Schiebesystem_01
Schiebesystem_02

Pegazus Boats Sp. z o.o., Jacek Żywalewski, Augustów, Poland

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb