Beispiele für erfolgreiche Anwendungen im Schiffbau

Korrosionsfreie Kugellager für Wingsails

bound4blue liefert automatische windunterstützte Antriebssysteme (Wingsails), für Schiffseigner und -betreiber, die erneuerbare Energien nutzen und ihre Treibstoffkosten und Schadstoffemissionen um bis zu 40% senken wollen. Durch den Einsatz auf hoher See sind Komponenten gefragt, die den starken Witterungseinflüssen standhalten.

Mehr zur Anwendung erfahren
bound4blue wingsail
bound4blue wingsail

Hoch belastbare Gleitlager für Scharniere im Schiffbau

Auf großen Yachten werden im Bereich der Schanz sehr schwere Türen mit einem Öffnungswinkel von 180° verbaut. Die dafür benötigten Scharniere müssen für eine hohe Traglast und besonders korrosionsbeständig ausgelegt sein. Bisherige Lösungen sind aber im Bereich der Gelenkpunkte häufig sehr anfällig für Korrosion und Verschleiß gewesen. Der Einsatz von iglidur Gleitlagern konnte die Nachteile der bisherigen Konstruktion ausgleichen. Die Ausführung ist jetzt völlig wartungsfrei.

Mehr zur Anwendung erfahren
scharniere im schiffbau
schiffbau scharniere

Kein Problem mit Salzwasser: Gelenkköpfe im Rudergestänge

Das awardprämierte Segelboot Seascape 24 ist ein performance-orientierter schneller Kleinkreuzer, mit dem man auch gemütlich auf Törn gehen kann. Das Steuersystem ist eine Doppelruderkonstruktion, die auch im hohen Geschwindigkeitsbereich vollständige Kontrolle ermöglicht. Damit die Doppelrudersteuerung zuverlässig funktioniert, setzen die Konstrukteure in den Verbindungen auf igubal KARM-Kunststoff-Gelenkköpfe.

Mehr zur Anwendung erfahren
gelenkköpfe im kleinkreuzer
gelenkköpfe im kleinkreuzer