Präzise verfahrendes Schneide- und Siegelwerkzeug in Schlauchbeutelmaschine

Langlebige und genaue drylin R Linearlagertechnik in vertikaler Schlauchbeutelmaschine

Eine Beutelmaschine, die als Minimum 40 Taschen pro Minute produziert, sollte optimiert werden: Für das Versiegeln und Abschneiden der Tüten wird eine ruhige Gleitbewegung gebraucht. Linearlager aus dem drylin R-Baukasten passen optimal zur Anlage – sie sind schmiermittelfrei und langlebig, was Maschinenausfallzeiten reduziert.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin R-Lineargleitlager, iglidur-Flanschlager
  • Anforderungen: verschleißfeste, langlebige Linearlagerlösung, die einen ausfallfreien Betrieb gewährleistet
  • Branche: Verpackungstechnik, Schlauchbeutelmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: drylin R-Lineargleitlager sind schmier- und wartungsfrei, haben optimale Gleiteigenschaften, einen geringen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
Schlauchbeutelmaschine drylin R

Problem

Schlauchbeutelmaschinen wie diese verpacken schnell getaktet Produkte verschiedenster Art. In dieser Anlage werden dabei 40 Takte pro Minute erreicht. In diesem Takt werden die einzelnen Beutel zum Schneidwerkzeug herangeführt, versiegelt und abgeschnitten. Für das sichere und präzise Heranfahren des Werkzeugs zum Versiegeln und Schneiden wird Linearlagertechnik verwendet, die dabei die Taktleistung dauerhaft zuverlässig mitgehen soll. Ein besonders großes Anliegen des Herstellers für Verpackungsmaschinen war es dabei, ein regelmäßiges durch Verschleiß bedingtes Austauschen der Komponenten zu vermeiden.

Lösung

Neben einem iglidur-Flanschlager besteht die Lösung heute aus mehreren Lineargleitlagern. Konkret werden Gleitlager aus der drylin R-Baureihe verwendet, wobei es sich um hochverschleißfeste Kunststoffgleitelemente handelt, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Die drylin R-Lineargleitlager sind zu 100 % schmiermittelfrei und damit wartungsfrei und besonders nutzerfreundlich im laufenden Betrieb. Durch seine Gleiteifenschaften wird auch die Welle geschont. Die Lager gehen die Taktleistung in der Schlauchbeutelmaschine problemlos mit und garantieren dabei ein leichtes und präzises Gleiten der Verschließwerkzeuge. Und falls es dennoch mal einen Austausch geben sollte, erlauben die drylin-Komponenten einen einfachen und schnellen Wechsel, um Maschinenausfallzeiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Schlauchbeutelmaschine
drylin R
Schlauchbeutelmaschine drylin R

Nichrome India Ltd, Ajit Mandhare, Shirwal, India

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb