Lineargleitlager drylin® R

drylin R Lineargleitlager basieren auf hochverschleißfesten Kunststoffgleitelementen. drylin R Lineargleitlager sind abmessungsgleich zu herkömmlichen Standard-Kugelbuchsen, sodass ein 1:1-Austausch problemlos möglich ist. Die spezielle Geometrie garantiert erlaubt den Einsatz auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Lineargleitlager Produkte

Geschlossene Lineargleitlager

Lineargleitlager dryln® R für Linearwellen
  • Für nicht unterstützte Führungswellen
  • Optional mit weiteren Gleitfolien
  • Vollkunststoff, Aluminium hartanodisiert oder Edelstahl
Geschlossene Lineargleitlager kaufen

Offene Lineargleitlager

Lineargleitager drylin R für unterstütze Linearwellen
  • Für unterstützte und teilunterstütze Linearwarwellen
  • Anodisiertes Aluminium Gehäuse
  • Auch als Loslager-Variante
Offene Lineargleitlager kaufen

Teilbare Lineargleitlager

Lineargleitlager drylin R teilbar
  • Schneller Wechsel der Lineargleitfolie ohne Demontage
  • Optional mit weiteren iglidur® Gleitfolien
  • Anodisiertes Aluminiumgehäuse
Teilbares Lineargleitlager kaufen

Vorteile dylin® R Lineargleitlager

  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • Große Programmvielfalt an Gehäusegeometrien
  • Wellen, Wellenböcke und Zubehör ab Lager erhältlich
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Gehäuse aus VA-Edelstahl erhältlich
Zum drylin® R Shop

Anwendungsbeispiele

banner

drylin® R in der Nutzfahrzeugtechnik

drylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern. 
Zum Beitrag
banner

drylin® im Labor

Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand. 
Zum Beitrag
banner

drylin® R auf Holzwellen

Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
bild

Weitere Anwendungsbeispiele

Schauen Sie sich auch weitere Anwendungsbeispiele an.
Zu den Beiträgen

Gleitfolien für Lineargleitlager

Für unterschiedliche Anwendungen

  • Formschlüssiges Einclipsen in Aufnahmebohrung
  • Axiale Sicherung durch Ringnut
  • Verdrehsicherung durch Einrasten des Sicherungspins in Bohrung
  • iglidur® X Folie von -100 °C bis max. 250 °C
  • iglidur® E7 bis zu 8x längere Lebensdauer
  • iglidur® A160 FDA-konform
Mehr über Gleitlagerfolie
Folien für Lineargleitlager drylin® R

drylin® R Gehäuseschlitten

Für unterstütze und nicht unterstütze Linearwellen

  • Für parallel montierte Linearwellen
  • Aluminiumgehäuse
  • Auch mit Fluchtungsausgleich
  • Mit vier drylin R Lineargleitlagern
  • Optional mit weiteren Linearlagerfolien
  • Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsring nach DIN 472
Gehäuseschlitten kaufen
Gehäuseschlitten für drylin® R Linearwellen

Linearwellen drylin® R

Für jede lineare Anwendung das richtige Material

  • Hartanodisierte Aluminiumwellen für beste Laufeigenschaften
  • VA-Edelstahlwelle für hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Gehärtete Stahl- und Edelstahlwellen
  • Metallfreie und gewichtoptimierte Carbonwellen
  • Unterstützte und nicht unterstütze Linearwellen
Mehr über drylin® R Linearwellen
drylin R Linearwellen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.