Wartungsarme Linearlager erlauben hohe Taktzahl in Wickelmaschine

In Verpackungsanlage kommen verschleißfeste und geräuscharme drylin-Linearlager zum Einsatz.

Eine Bandwickelmaschine ordnet Seifenstücke in einer Vierersortierung in einem Paket an. Hier kommen im Schnittbereich gleich mehrere Produkte aus dem drylin W-Linearbaukasten zum Einsatz. Diese Linearführungen sind flexibel, sorgen für beste Reib- und Verschleißergebnisse und verzichten auf Schmierung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin W-Linearlagertechnik, bestehend aus Profilführungen und Linearschlitten
  • Anforderungen: Es brauchte schmiermittelfreie und geräuscharme Linearlager, die besonders verschleißfest und langlebig sind.
  • Branche: Verpackungstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem Wechsel auf die drylin W-Linearlagertechnik konnte der Kunde eine auch bei hohen Taktzahlen langlebigere, wartungsärmere und leisere Produktlösung finden.
Wickelmaschine drylin W

Problem

Diese Bandwickelmaschine stellt eine einzelne Station innerhalb einer Verpackungsanlage für Seife dar. In dem Abschnitt kommen immer vier Seifen zusammen an. Eine Folie wird abgewickelt, um das Seifenpaket gewickelt und schließlich von der Folienrolle getrennt. Im Schnittbereich kommen dabei auf beiden Seiten der Produktionsstraße Linearlager zum Einsatz, die das Schneidwerkzeug bei 70 Takten pro Minute und einem Hub von 20 mm an die Seifenpakete heranführen.
Die bisherige Lagerlösung bereitete allerdings Probleme, da die Geräuschentwicklung und die Abnutzung bei höheren Taktzahlen zu hoch waren.
Daher suchte der Maschinenhersteller nach einer neuen Linearlagerlösung, die schmierfrei und geräuscharm ist und dabei nur geringe Abnutzung bei Dauerbetrieb aufweist.

Lösung

Um ein sicheres Heranführen der Schneidtechnik und damit den zuverlässigen Betrieb der Verpackungsanlage zu gewährleisten, entschied sich der Hersteller für den Einsatz von drylin W-Linearlagertechnik. Konkret werden in der Verpackungsanlage heute drylin W-Profilschienen des Typs WW-10-40-10 in Kombination mit drylin W-Profilschlitten des Typs WS-10-40 verwendet.
Der drylin W-Baukasten bietet für jeden Anwendungssituation eine individuelle Produktlösung, da sich durch die unterschiedlichen Bauteile immer die richtige Produktkombination finden lässt. Da die Systeme komplett wartungs- und schmierfrei sind, entfallen Instandhaltungskosten während die Anlage dauerhaft zuverlässig arbeitet. Die Linearlager sind korrosionsbeständig, verschleißfest, resistent gegen Schmutz und Staub und dabei sehr leise im Lauf.

Wickelmaschine drylin W

S P machine, Pushpinder Singh, Mohali, India

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb