Low-Cost Zick-Zack e-kette®

Low-Cost Zick-Zack e-kette®

Leicht und günstig

Alle Vorteile einer e-kette® mit neuartigem Führungskonzept für 
Verfahrwege bis zu 10 m. Das System wurde für den Einsatz 
auf unterschiedliche Traversen und angelehnt an die DIN EN 
17206 und DGUV Grundsatz 315-390 konzipiert. Die aktuelle 
Sytemlänge beträgt 2,16 m. Unterschiedliche Kettenbreiten sind 
möglich, verfügbar sind Innenbreiten von 075 bis 150 mm. Durch individuelle Aufteilungen in der Energiekette wird eine bessere Leitungsführung möglich.

Technische Eigenschaften

Verfahrweg: bis zu 10 Meter, bei 2,16 Meter Systemlänge
Zusatzlast: bis zu 8 kg / m
Verfügbare Innenbreiten: 75 mm / 150 mm
Biegeradius: 63 mm
Befestigung: Auf 1-, 2-, 4-Punkt-Traverse, mit TÜV-geprüften Klemmen
Geräusche: geräuscharmes ablegen durch Kunststoffkette
Kettenführung: sichere Führung in alle Richtung
 
Zum Shop
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Mehr als 50 % Gewichtsreduktion im Vergleich zum
    Standard Zick-Zack-Korb und damit höherer Nutzlast
  • geräuscharmes Verfahren, da alle Funktionsteile aus Kunststoff
Kosten senken

Kosten senken

  • Preis um bis zu 50 % reduziert im Vergleich zum
    Standard Zick-Zack-Korb
Beweise

Beweise

  • In Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz
    315-390 entwickelt
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Geringere Antriebsleistung durch Gewichtsreduzierung

Augmented Reality Low-Cost Zick-Zack
Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie die Low-Cost Zick-Zack e-kette® sofort testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
Hier AR-Service testen

Weitere Informationen

Service & Garantie

Wir begleiten Sie von Aufnahme bis hin zur Wartung - mit Systemgarantie!
Jetzt informieren
Produkte für Bühnentechnik

Bühnentechnik

Sichere Energieführung und wartungsfreie Gleitlager für die Bühnentechnik
Produkte kennenlernen