Low-Cost Zick-Zack [Verfahrweg: 5 - 10 m]

​1 Komplett-Set besteht aus:
 
e-ketten® Serie E4.32
+ Anschlusselemente
+ Mitnehmerstützblech
+ Trennstege
+ Zugentlastung
+ Führungselemente

Optional: Mit Stahlsicherungsseil nach DIN EN 17206 und Befestigungsklemmen für Traversen F34 (290 mm)

Hinweis: Abbildungen ähnlich zum final gelieferten Produkt. Lieferung erfolgt ohne Traverse.
Produkt­beschreibung
Alle Vorteile einer e-kette® mit neuartigem Führungskonzept für Verfahrwege bis zu 10 m. Das System wurde für den Einsatz auf unterschiedliche Traversen und angelehnt an die DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 konzipiert. Die aktuelle Sytemlänge beträgt 2,16 m. Unterschiedliche Kettenbreiten sind möglich, verfügbar sind Innenbreiten von 075 bis 150 mm. Durch individuelle Aufteilungen in der Energiekette wird eine bessere Leitungsführung möglich.
 
  • Geschwindigkeit: 0,4 m/s
  • Beschleunigung: 0,4 m/s²
  • Temperaturbereich: +10 bis +50°C
  • Verfahrweg: bis zu 10 Meter, bei 2,16 Meter Systemlänge
  • Zusatzlast: bis zu 8 kg / m
  • Verfügbare Innenbreiten: 75 mm / 150 mm
  • Biegeradius: 63 mm
  • Befestigung: Auf 1-, 2-, 4-Punkt-Traverse, mit TÜV-geprüften Klemmen
  • Geräusche: geräuscharmes ablegen durch Kunststoffkette
  • Kettenführung: sichere Führung in alle Richtung

Warum Komplett-Set kaufen?
Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.  Alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt.
Technische Daten