Linearschienen drylin® T

Linearschienen Produkte

Linearschienen

drylin T LInearschiene Standard
  • Aus hartanodisiertem Aluminium
  • Rostfrei
Standard Linearschiene

Gewichtsreduzierte Schienen

drylin® T leichte Linearschiene mit Hohlprofil
  • Besonders leicht durch Hohlprofil
  • Klar eloxiert
Linearschiene mit Hohlprofil

Miniaturführungsschiene

drylin® T Linearschiene für die Miniaturführung
  • Für Anwendungen auf kleinem Raum
  • Passend zu Miniaturführungen
Miniaturführungsschiene kaufen

drylin® T Linearführungen Komplettsysteme

Die wartungsfreie Alternative zu Kugelumlaufsystemen

Schmierfreie Schienenführungen mit Gleitelementen aus dem Hochleistungspolymer iglidur J mit optimalen Laufeigenschaften für den Einsatz in der Automatisierung und Handhabung. Ob mit manueller oder automatischer Spieleinstellung oder mit Handklemmung - alle drylin T Schienenführungen funktionieren wartungsfrei, schmiermittelfrei und leise auch unter extremen Bedingungen. Für spezielle Anforderungen wie kleine Bauräume oder besonders hohe Lasten finden sich auch Miniaturführungen und Heavy Duty Linearsysteme im Sortiment. 

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu folgenden Kugelumlaufsystemen:

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
drylin® T Schienenführungen Komplettsysteme hier kaufen
Komplettsysteme drylin T Auswahl

Schmiermittelfreie drylin® T Führungswagen

Baugleich zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen

  • Optional mit Handklemmung
  • Als Miniaturführung oder für Heavy Duty Einsätze
  • Lagerspieleinstellung inklusive 
Weitere Informationen zu drylin® T Linearwagen
Mehrere Führungswagen drylin T

Klemmelemente für drylin® T Schienenführungen

Maximale Gestaltungsfreiheit für optimale Lösungen

  • Klemmelemente
  • Ersatz-Gleitelemente aus Kunststoff
  • Abdeckkappen für Bohrungen der Linearschienen
Handklemmungen für drylin® T Schienenführungen hier kaufen
drylin T Linearführung Klemmelement


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.