Linearmodule der drylin SLWP econ Serie

In zwei Baugrößen und konsequent günstig

Die clevere und konsequent kostengünste Konstruktion des Linearmoduls drylin SLWP stellt das preisgünstige Linearmodul in der SLW Serie dar. Darüber hinaus reduzieren die hier verwendeten Bauteile das Gewicht. Besonders dort, wo auf schmiermittelfreie Lösungen und Gewichtgeachtet werden muss, wird das SLWP Linearmodul eingesetzt. 
  • Das Lineartisch-Einsteigerprogramm der Econ-Serie
  • Konsequent günstig durch Traversen und Schlitten im Spritzguss
  • Konsequent günstig durch silber eloxierte Schienenprofile
  • Konfigurierbar mit schnellem Steilgewinde oder selbsthemmende Trapezgewinde
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Typische Anwendungsbereiche: 
Messsysteme, Pipettierautomaten, 3D Drucker, Prüfsysteme
 

Die Baugrößen der SLWP econ Serie

SLWP-0630-E Linearmodul econ Serie

SLWP-0630-E

  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit 
    • axial: 50N
    • radial: 50N
SLWP-1040 Linearmodul econ Serie

SLWP-1040-E

  • Schlittenlänge: 29 mm
  • Maximale Hublänge: 500 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit 
    • axial: 50N
    • radial: 50N


SLWP econ Linearmodule online kaufen


Technische Optionen für die SHT Serie

Folgende Optionen sind für SLWP econ Produktreihe direkt online konfigurierbar.


drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen


in 10 Werktagen versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.