Komplettsysteme mit Messtechnik

Anzahl Produkte: 6

drylin® W Linearführung, Komplettsystem mit digitalem Mess-System

  • Kabelloses Messsystem mit direkter, digitaler Angabe der Position
  • Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
  • Messprinzip: magnetisch mit Magnetband (10 x 1,4 mm)
  • Auflösung: 0,1 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® Q Linearführung mit integriertem Mess-System

Auf Anfrage
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® N Stop-Motion-Mess-System mit Skalierung auf der Schiene

  • econ Messsystem auf Basis der drylin® Prismenführung
  • Schlitten mit individueller Federvorspannung in 4 Stärken
  • Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
  • Kostengünstig, langlebig, praktisch
  • Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
  • Durch Stop-Motion-Federvorspannung ist das Messsystem ohne weitere Klemmung auch für den vertikalen Einbau geeigne
ab 127,96 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

Digitales Mess-System, Serie 11, WKM2

Bei der Baureihe 11 wird der Schlitten mit 4 Schrauben fixiert. Die Schiene ist beweglich und bietet am Schienenende Anschlussmöglichkeiten.
  • Messprinzipinkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer
  • DisplayLowest Power LCD mit eingebautem Sensor, netzunabhängig
  • Anzeigegenauigkeitmax. 0,1 mm
  • Wiederholgenauigkeit± 1 Digit
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.