Nutensteine zur Befestigung


Nutensteine bieten für das drylin® W-Hochprofil variable Befestigungsmöglichkeiten von z.B. Sensoren und Initiatoren. Das robuste Profil ist die Basis von SAW-Linearmodulen sowie ZLW-Zahnriemenachsen und beinhaltet bis zu 5 T-Nuten zur Aufnahme von Nutensteinen. Weiterhin werden Nutensteine beim drylin® Q-Linearschlitten als Befestigungsoption eingesetzt. Für den nachträglichen Einbau in geschlossene T-Nuten stehen einschwenkbare Nutensteine zur Verfügung.

Variabel positionierbar

Ideal für drylin® End- und Referenzschalter

Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils

Sicherer Halt

Nachrüstbar

Nutensteine zur Befestigung
Art.-Nr. Schienenprofil Linearmodul
NOR-20602 WSX-06-30 SAW-0630, SAWC-0630, ZLW-0630
NOR-20602 WSX-10-40 SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040
NOR-20602 WSX-10-80 SAW-1080, ZLW-1080
NOR-20602 AWMQ-12/20 QWE-01-12, QWE-01-20
NOR-20602 WSX-16-60 SAW-1660, ZLW-1660 (seitliche Nuten)
NOR-20605 WSX-16-60 SAW-1660, ZLW-1660 (untere Nut)

Lieferprogramm

Bestellnummer A B B1 H H1 G R
in 24-48 Stunden versandfertig NOR-20602 9 19 4 4 0 M5 0 1,42 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NOR-20605 15 15 10 12 6 M8 0 5,33 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NOR-20613 5,2 9,5 0 4 0 M4 2,5 1,42 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Mehr Informationen:


in 24-48 Stunden versandfertig