Aufstellwinkelverstellung durch sphärische Trapezgewindemutter


Technische Daten:
  • Was wurde benötigt: Eine kostengünstige Lösung, die eine stufenlose Neigungswinkeleinstellung ermöglicht
  • Anforderungen: Schmiermittelfreiheit, wartungsfreier Trockenlauf, geräuscharm, stufenlos
  • Eingesetzte Produkte: Sphärische Trapezgewindemutter
  • Branche: Kameratechnik
 
  • Vorteile: Die sphärischen Trapezgewindemuttern der drylin Gewindetechnik  sorgen für eine reibungslose Beamer-Verstellung, dazu ist eine kostengünstige und schnelle Lieferung gewährleistet
Beamer-Neigungsverstellung

Die Aufstellwinkelverstellung: Im Handumdrehen eingestellt

Die Firma easybeam suchte kostengünstige Produkte, die eine reibungslose Einstellung des Neigungswinkels von Beamern in ihren MultiMedia Designmöbeln ermöglichen. Die Anwendung sollte völlig schmier- und wartungsfrei sein. Außerdem sollte die Einstellung des Neigungswinkels geräuscharm sein, um die Nutzerfreundlichkeit des Beamers zu unterstützen.

Zur mühelosen Umsetzung der winkeligen Verstellung bieten die sphärischen Trapezgewindemuttern der drylin Gewindetechnik die perfekte Lösung. Die Gewinde-Ausgleichsmutter, eine Kombination aus Gewindetrieb und Gelenklager, bei der das Gewinde direkt in die Kugelkalotte eingebracht ist, kann vor allem Fertigungs- und Montagetoleranzen kompensieren. Die Mutter eignet sich für Kippmechanismen, bei denen sich der Winkel zwischen Spindel und Anschraubfläche der Mutter während des Hubs verändert. 
Beamer-Neigungsverstellung

Eingesetzte Produkte:


Online bestellen:

Online-Shop

Gewindetrieb konfigurieren:

Online Konfigurator

Anfrage stellen:

Kontaktanfrage