ZLW – NEMA Motorflansch, Standard

ZLW Motorflansch Standardprogramm

Endlich schnell und einfach den NEMA-Motor Ihrer Wahl an unsere drylin®-Zahnriemenachsen anbinden.

2 Grundplattenlängen zu jedem NEMA Motorflansch, weitere auf Anfrage

S-Ausführung (Short) passend zur igus®-Klauenkupplung

Die passende Zahnriemenachse auswählen unter:

Art.-Nr.   Grundplatte     Motorflansch     
  AG LG LK AM HM LM f  
Lieferzeit auf Anfrage MF-0630-NEMA23-L 12 110,5 46,5 10 59 56 17 71,39 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig MF-1040-NEMA23-L 17 138 54 10 70,7 56,4 7 65,93 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig MF-1040-NEMA34-L 17 138 54 10 85 85 20,5 69,23 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig MF-0630-NEMA23-S 12 99,5 35,5 10 59 56 17 57,14 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage MF-1040-NEMA34-S 17 119 35 10 85 85 20,5 69,23 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

ZLW – individueller Motorflansch

Bestell-Nr. passend für Grundplatte Motorbefestigungsplatte
LG HG AG HM LM DT DM DS TS DB
MF-1040-xx ZLW-1040/ZLW-1080 138 44 77 * * * * * * *  Anfragen
MF-0630-xx-xx ZLW-0630 110,5 28 12 * * * * * * *  Anfragen
* Bitte Werte je nach Motortyp angeben

Mehr Informationen:


in 24-48 Stunden versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage