Greifaktuator

drylin® Q - Greifachsen

Neue Greiferachsen-Generation

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Lasten bis zu 500 g mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,7 m/s bewegen

Gleitlager aus iglidur® J

Antrieb: Schrittmotor NEMA11 mit Zahnrad

Leicht

Klein

Schnell

Schmierfrei


Typische Anwendungsbereiche:Pipettierer, Picker, Greifer, Handling

Bestellnummer F
[N]
v
[m/s]
Hub max. A H1 E1 E2 B tg tk kt Q D2    
in 5-6 Werktagen versandfertig GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 5 0,7 200 56 42 40 26 46 4,5 8 4,5 7,5 22 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Teleskopierbarer Linearaktuator

Das freitragende Linearmodul drylin QLA eignet sich überall dort, wo Zug- und Druckkräfte übertragen werden.

in 5-6 Werktagen versandfertig