drylin® QLA | Teleskopaktuator | Elektrisch; NEMA17, Spindelmotor mit Encoder

Produktinformation
  • Manuelle oder elektrische Verstellung mit teleskopierbarer Führung
  • Antrieb: NEMA17 Spindelmotor mit oder ohne Encoder
  • Max. Auszuglänge: 300 mm
  • Max. Druckkraft: 100 N
  • Gewindelänge der Mutter: 25mm
  • Material der Mutter: iglidur J
Produkt­beschreibung
Für die manuelle als auch elektronische Verstellung geeignet ist das neue drylin® Linearmodul mit teleskopierbarer drylin® Q-Führung. Für alle Anwendungen wo Zug- und Druckkräfte übertragen werden, bietet diese Einheit den Vorteil eines schmier- und wartungsfreien Betriebes. Ob in Klappenmechanismen, bei Neigungseinstellungen von Monitor, Spiegel oder Inspektionskameras als auch als Spannelement.
  • Auszuglänge bis 300 mm
  • Max. Druckkraft 100 N
  • Freitragender Aufbau
  • Anschlussfertig mit drylin® E-Motorkits mit oder ohne Encoder
  • Gewindelänge der Mutter: 25mm
  • Material der Mutter: iglidur J
 
Typische Anwendungsbereiche: Textilindustrie, Stellantriebe, Fenster, Rehatechnik, Gassenverstellungen, Inspektionstechnik, Medizin und Pharmatechnik
Weitere Hübe und andere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
Downloads