Warenlogistik: Produktschieber mit 16 m langer Energiekette ohne Führungsschiene

autoglide Energiekette für Warentransport zwischen Produktion und Lager in der Möbelfertigung

Leitungen auf lange Distanz führen, ohne Führungsschiene oder andere blockierende Konstruktionselemente. Eine typische Anforderung in der Warenlogistik, die aber doch oft zu einer großen Herausforderung werden kann. Nicht so im Falle des Maschinenbauers Arotech M. Bach, der für einen Produktschieber für den Transport von Produtkpaletten in Richtung Warenlager eine 16 Meter lange Energieführung benötigte. Mit einer autoglide Energiekette kann der Kunde komplett auf die Führungsrinne verzichten und der Platz bleibt für Flurförderzeuge frei.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekette autoglide E2/000 AG; chainflex Leitungen; geliefert als fertig vorkonfektionierte readychain
  • Anforderungen: Auf 16 m Verfahrweg brauchte es eine Leitungsführung, die ohne Führungsrinne auskommt, um den Warenverkehr nicht zu behindern.
  • Branche: Intralogistik
  • Erfolg für den Kunden: Mit der autoglide Energiekette werden Führungsschienen durch kleine überfahrbare Bodenführungen ersetzt, die nur alle 2 Meter montiert werden müssen. Dank readychain mit vorkonfektionierten Leitungen spart sich der Kunde außerdem Montagezeit- und Kosten.
Alle Produkte in der Intralogistik entdecken
autoglide E2/000AG Nur mit Bodenführungen und ohne störende Führungsschiene, verfährt die autoglide Energiekette ohne Flurförderzeuge zu blockieren.

Problem

Den Warentransport direkt über den Hallenboden auf weite Distanzen realiseren, ohne, dass der sonstige Warenverkehr mit Flurförderzeugen dadurch behindert wird. Mit dieser Vorgabe suchte der polnische Maschinenbauer Arotech M. Bach für ein Projekt in der Intralogistik die geeignete Energiezuführung. Der Spezialist konstruierte für einen Möbelbauer einen Schieber, der die in Paketen verpackten Möbelteile von der Produktion aus über 16 m Distanz sicher zum Lager befördert. Und das ganze komplett automatisiert, ohne, dass ein Mitarbeiter den Prozess überwachen muss. Die Besonderheit hierbei: Da in der Produktionshalle viele Gabelstapler und Hubwagen unterwegs sind, durfte auf dem langen Verfahrweg des Schiebers keine Führungsschiene installiert werden, die den Verkehr blockieren könnte. Arotech suchte entsprechend nach einer möglichst frei verlaufenden Leitungsführung, die darüber hinaus ohne großen Montageaufwand schnell und unkompliziert installiert werden kann.

Lösung

Mit unseren Vertriebsexperten im Gespräch entschied sich der Maschinenspezialist für eine Energiekettenlösung aus dem autoglide Produktportfolio. Genauer gesagt setzt das Unternehmen heute auf eine autoglide E2/000AG. Größter Vorteil der Energieführung ist die platzsparende Konstruktion. Statt Führungsrinne setzt die autoglide auf Bodenführungen, die nur alle 2 Meter auf dem Boden rechts und links von der Energiekette montiert werden und ein Ausbrechen verhindern. Da sie problemlos von Flurförderzeugen überfahren werden können, blockieren die Bodenführungen nicht den Warentransport in der Produktions- und Lagerhalle. Damit Ober- und Untertrum immer sicher übereinander fahren, sind auf den ersten Metern clipbare Gleitflügel an der Kette installiert.
Die Energiekette wurde zusammen mit den chainflex Leitungen als vorkonfektioniertes System, eine sogenannnte readychain, bestellt. So konnte der Kunde eine schnelle Montage vor Ort durchführen ohne selber die Leitungen in die Kette ziehen zu müssen. Die Leitungen kamen mit Module-Connect-Steckeranschlüssen, die eine schnelle Trennung des Stromsystems und des gesamten Schalthebels im Falle des Ausfalls eines Systemelements ermögllichen.

autoglide E2/000AG 16 m Verfahrweg werden mit der Energiekette ohne Führungsrinne realisiert.
autoglide E2/000AG Der Produktschieber nimmt die Möbelstücke vom Förderband auf und verfährt sie zum Warenlager.