autoglide E2/000AG

Mit der autoglide E2/000AG können störende Führungsrinnen für Anwendungen auf langen Verfahrwegen entfallen. Größere Gleitflächen der autoglide-Stege sorgen für eine noch höhere Lebensdauer des Systems. Ein aufsteckbarer Gleitflügel sorgt auf den ersten Metern des Verfahrwegs für ein sicheres Einfädeln der Energiekette. Die überfahrbaren exzentrischen Bodenführungen werden alle 2 m auf dem Untergrund befestigt. Verfahrwege bis 60 m ohne Führungsrinne bei Geschwindigkeiten bis 2,0 m/s und schnelle Montagezeiten für lange Verfahrwege.

(1) Laufruhig: versetzter Lauf von Ober- und Untertrum
(2) Spursicher: clipbarer Gleitflügel fädelt die Energiekette ein
(3) Praktisch: Überfahrbare Bodenführung
(4) Sicher geführt: kammartige autoglide-Stege
(5) Universell: Anschlusselement mit Zugentlastung
autoglide E2/000AG

zweiteilige e-kette®, im Innenradius zu öffnen

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2400AG

Innenhöhe Hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 57 - 77
Biegeradien R: 75 - 250 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2600AG

Innenhöhe Hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 100 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm

in 24-48 Stunden versandfertig