Langlebige wartungsfreie Komponenten für erneuerbare Energien

Die Energieerzeugung, speziell aus erneuerbaren Energiequellen, erfordert zuverlässige und langlebige Technologielösungen. Die unterschiedlichen Systeme sind dabei oft extremen Umgebungsbedingungen wie UV-Einstrahlung, Temperaturschwankungen, hohen Windlasten, Schmutz und Staub ausgesetzt und müssen diesen über Jahre standhalten.

Angepasst auf das jeweilige System, bieten wir Ihnen spezielle Lösungen aus Hochleistungspolymeren, die Ihnen dabei helfen, Ihre Technik zu verbessern, Ihr System zu optimieren und Kosten zu senken.

Vorteile von igus Produkten:

  • Schmier- und wartungsfrei
  • UV-beständig
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Witterungsbeständig
  • Korrosionsbeständig
  • Lange, berechenbare Lebensdauer
  • Kundenindividuelle Lösungen

Photovoltaik

Schmierfreie Lagertechnik für Trackersysteme, Floating PV und Reinigungssysteme
Mehr erfahren

Solarthermie

Wartungsfreie Gleit- und Gelenklager für Parabolrinnen-, Fresnel-Kollektor- und Turmkraftwerke
Mehr erfahren

Wasserkraft

UV- und salzwasserresistente Komponenten für Wellenkraftwerke, Wasserkraftturbinen und Rechenanlagen
Mehr erfahren

Windkraft

Robuste Lagertechnik und Energieführungen für Rotor­blattverstellungen, Bremssysteme und mehr
Mehr erfahren

Linie orange

NEU: Stehlager igubal ESQM 2.0

Die neue Generation unseres Solartracker-Lagers


More fun with the sun! Mit unserem ESQM 2.0 heben wir unser bewährtes Stehlager zum Nachführen von Solarmodulen aufs nächste Level und machen es noch robuster, kompakter und montagefreundlicher:
 
  • 3-mal höhere UV-Beständigkeit dank optimiertem Gehäuse- und Kalottenwerkstoff
  • 20 mm geringere Bauhöhe durch Blechbügel am Oberteil des Gehäuses
  • Aussparungen für die Führung von Leitungen entlang des Profils
  • Einfachere Montage durch U-Ausrichtung der Kalotte und durch Pins am unteren Gehäuse, die ein Wegrutschen des Lagers verhindern
  • Statische radiale Last: bei 0° Winkelausgleich = 50 kN; bei 9° = 25 kN
Mehr zum neuen Stehlager erfahren
igubal ESQM 2.0
Linie orange

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

Photovoltaik-Nachführsystem von TecnoSun Solar Systems

Langlebig bei jeder Witterung: Gleitlager im PV-Tracker

Nachführsysteme der TecnoSun Solar Systems AG punkten durch Kosteneffizienz dank niedriger Bauhöhe. Für den Traktionsring suchte die Firma nach Lagern, die wartungsarm sind und jahrzehntelange Laufzeiten bei jeder Witterung aushalten. Bei igus wurde sie fündig: Trockenlaufende iglidur P-Gleitlager sind wartungsfrei, unempfindlich gegenüber Schmutz und extremer Witterung und halten hohen Belastungen durch aufliegende Schneemassen problemlos stand.
Übersicht über Anwendungen Erneuerbare Energien

... und mehr Erfolgsgeschichten

UV-resistente Gleitlager in Fresnel-Kollektoren und Parabolspiegeln, medienbeständige Gelenklager im Solar-Reinigungsroboter, Gleitbuchsen in Wellenenergiekonvertern, korrosionsbeständige Energieführungen an Gezeitenturbinen und Rechenanlagen: Entdecken Sie weitere Anwendungen von unseren Kunden, in denen unsere motion plastics zum Einsatz kommen und ihre Vorteile ausspielen.
Weitere Kundenprojekte entdecken

Weitere Informationen

Infobroschüre

Branchenlösungen und Produkte für Photovoltaik, Solarthermie, Wind- und Wasserkraft
Jetzt downloaden

igus Corner

igus Produkte direkt zur Hand haben: mit der XXL-Musterkiste, individuell für Sie zusammengestellt
Jetzt kostenlos bestellen