Wartungsfreie Gleit- und Gelenklager für Solarthermieanlagen

Parabolrinnenkraftwerke, Fresnel-Kollektoren, Solarturmkraftwerke schmierfrei bewegt

Für eine optimale Energieausbeute einer solarthermischen Anlage ist eine hohe direkte Sonneneinstrahlung und ein durchweg geringer Bewölkungsgrad ausschlaggebend. Diese Kriterien erfüllen vor allem Wüstenregionen. Wir bieten für nachführende Systeme Gleit- und Gelenklager an, die den harten Außenbedingungen standhalten und Stillstände vermeiden können. Ob Standard- oder individuelles Sonderteil: Wir finden die perfekte Lösung für Ihre Anlage, die schmutz-, UV- und temperaturbeständig ist und einen geräuscharmen Betrieb ohne Drehmomentschwankungen ermöglicht. Die Lager aus tribo-optimierten Kunststoffen zeichnen sich durch geringste Reibungskoeffizienten aus, passen in kleine Bauräume und kommen komplett ohne zusätzliche Schmierung und Wartung aus.
Parabolrinnenkraftwerk, Fresnel-Kollektoren und Solarturmkraftwerk

Passende Produkte

igutex TX1 Gleitschale

iglidur Gleitschale

  • Zur Lagerung von Parabolspiegeln
  • Aus robustem iglidur J oder igutex TX1 Material
  • Einsparpotenzial in Verbindung mit verzinkten Wellen
  • Individuell für Ihre Anlage gefertigt
Jetzt anfragen
igubal Stehlager KSTM-GT

Geteilte Stehlager

  • Ideal für Fresnel-Kollektoren mit einachsigen Systemen
  • An Ort und Stelle montiert, kein unnötiges Durchfädeln mit schweren Wellen
  • Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit
igubal Stehlager KSTM-GT
Metallager vs. iglidur Gleitlager

iglidur Gleitlager

Die langlebige, schmierfreie Alternative zum Metallgleitlager:

Erfolgsgeschichten

Fresnel-Kollektoren von Ecotherm

20 Jahre wartungsfrei gelagert

iglidur Gleitlager aus dem Werkstoff J UV sorgen in rund 1.000 Lagerstellen der Fresnel-Kollektoren von Ecotherm für eine dauerhaft reibungslose Bewegung. Der Werkstoff wurde eigens für den Einsatz bei UV-Strahlung entwickelt und ist daher auch bei Sonneneinstrahlung langlebig und dank Trockenlaufs wartungsfrei.
Parabolspiegel der Mithras Holding GmbH

Günstigere und langlebigere Alternative zu Wälzlagern

Die Parabolspiegel von Mithras Holding sind mit langlebigen Kunststoffgleit­lagern ausgerüstet. Im Unterschied zu Wälzlagern benötigen sie dank ihrer im Material integrierten Festschmierstoffe keine Wartung und sind günstiger in der Herstellung.