Leicht, leise, ruckelfrei: Komponenten für die Kameratechnik

Für eine gelungene Kamera-Aufnahme braucht es nicht nur das richtige Timing, sondern auch Equipment, das zuverlässig funktioniert. Wenn es um die bewegten Komponenten geht – etwa in Slidern, Dollys, Kamerakranen oder Formatverstellungen –, sorgen unsere Energieführungen, Gleit- und Linearlager aus tribologisch optimiertem Kunststoff für einen reibungslosen Lauf. Sie sind leicht, leise, korrosionsfrei und haben sich in der Kameratechnik mit ihrer langen, berechenbaren Lebensdauer, einfachen Montage und Wartungsfreiheit bewährt.

Das finden Sie auf dieser Seite:
Top-6-Produkte ▼ 
Kostenlose Musterbox ▼ 
Einsatzbereiche: Slider und Jibs ▼ 
Erfolgsstorys ▼ 
Infos zum igus Testlabor ▼
Kameraschlitten von Rail & Tracking Systems

Top-6-Produkte für die Film- und Kameratechnik

drylin W-Linearführung und Schlitten

Profilführungen drylin W

z. B. für manuelle Kamera-Slider
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Leise und schmutzresistent
  • Größte Schienen- und Schlittenvielfalt
dylin ZLW-0630

Linearachse mit Zahnriemenantrieb

z. B. für angetriebene Kameraslider
  • Leichte Bauweise aus Kunststoff und Aluminium
  • Auf Wunsch mit drylin E-Schritt-/Gleichstrom­motoren konfiguriert
PRT-Drehkränze

PRT-Drehkränze

für Drehtische und weitere Drehvorrichtungen
  • Schmierfrei, mit Gleitelementen aus verschleißfestem Hochleistungskunststoff
  • Auch mit Positionsüberwachung erhältlich
iglidur G-Bundlager

iglidur G-Gleitlager

z. B. für die Kipplagerung von Jibs
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Für Schwenk- und Rotationsanwendungen
  • Sehr gute Reibwerte
System E6.1

Energiekette E6.1

für Kameraschlitten mit langen Strecken
  • Vibrationsarmer, leiser Lauf
  • Bei Anwendungen mit höchsten Beschleunigungen
chainflex Ethernet-Leitung

Langlebige Busleitungen

für Bildverarbeitungssysteme werden ethernet-basierte Bussysteme eingesetzt
  • z. B. die Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • für sehr hohe Beanspruchung
  • mit TPE-Außenmantel

Kostenlose Lineartechnik-Musterbox

Lassen Sie sich eine Auswahl unserer drylin Linearschlitten- und Schienen zuschicken. Einfach mal in die Hand nehmen, ausprobieren und sich von unseren schmierfreien Lagern überzeugen lassen.
 
Musterbox jetzt ordern

Einsatzbereiche

Kamera-Slider

Ob langsame Produktaufnahmen, Zeitraffer-Sequenzen, Studiodrehs oder rasante Kamerafahrten bei Sportrennen: Kameraschlitten sind ein beliebtes Werkzeug für gleichmäßige Aufnahmen. Wir haben für den professionellen ebenso wie für den DIY-Bereich die passenden Komponenten im Programm, die mit Laufruhe, wenig Gewicht und Wartungsfreiheit punkten:
  • Einfache, manuell betriebene Slider lassen sich aus unserem drylin W-Linearbaukasten individuell zusammenstellen.
  • Sind Automatisierung, Fernsteuerung und mehr Präzision gefragt, bieten wir Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und den passenden Motor mit Steuerung an – als kostengünstige Advance- oder hochwertige Professional-Variante
  • Für das sichere Mitführen von Leitungen sorgen unsere extraleisen Energieketten der Serien E3 und (bei hohen Geschwindigkeiten) E6.1.
Komponenten für Slider jetzt entdecken

Kamerakran mit igus Produkten

Kamera-Krane / Jibs

In der Film- und Fernsehtechnik sind Kamerakräne ein unverzichtbares Werkzeug, um Kamerafahrten in drei Dimensionen zu realisieren. Vor allem bei großen, teleskopierbaren Modellen, die horizontal verfahren, spielen unsere leichten, wartungsfreien Produkte an vielen Einsatzstellen ihre Vorteile aus.

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

Kameraschlitten von Rail & Tracking Systems

Robuste Energieketten für High-Speed-Kameraschlitten

Der Trackrunner von Rail & Tracking Systems ist ein professioneller Kameraschlitten für schnelle Bewegungen, der bei Sportwettkämpfen und TV-Shows zum Einsatz kommt. Für die sichere Führung der Kabel setzt das Unternehmen auf Energieketten der Serie E6, die die hohen Beschleunigungen auch im Outdoor-Bereich bei hohen Temperaturen problemlos meistern.
Kamera-Drehtisch mit PRT-Drehkranz

Kompakte Drehtisch-Lagerung für 360°-Produktaufnahmen

Für die Lagerung und den Antrieb des Drehtellers wurde eine möglichst leichte und kompakte Lösung gesucht, welche nur wenige Bauteile benötigt. Gefordert war außerdem eine hohe mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitig geringen Drehzahlen. Die Wahl fiel auf leichte und vibrationsdämpfende iglidur PRT-Rundtischlager.
Kundenanwendungen Bühnentechnik

... und mehr Erfolgsgeschichten

Vielen Kunden konnten wir dabei helfen, die Bewegung ihrer Film- und Kameratechnik zu verbessern. Werfen Sie einen Blick auf weitere Kundenprojekte, in denen unsere leichten und robusten Energieketten-Systeme, schmierfreien Linearführungen, Drehkranzlager und Gleitbuchsen zum Einsatz kommen: in großen und kleinen Kameraschlitten, Kamerarobotern, Drehtischen, Jibs und Fokusverstellungen von Großformatkameras.
Weitere Kundenprojekte entdecken

Im Testlabor für den Einsatz geprüft


In unserem eigenen Testlabor, dem größten Kunststoff-Testlabor der Branche, werden unsere Produkte aufwändig getestet. Untersucht werden etwa die tribologischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialpaarungen, das Zusammenspiel von Baugruppen, die Geräuschentwicklung und das Verhalten bei hohen Beschleunigungen. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führen wir auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Tools zur Lebensdauerberechnung entdecken