Robuste Energieführungen und Leitungen für Offshore-Schwerlastkrane

Für Drehkrane und Portalkrane auf Schiffen und Offshore-Anlagen bieten wir Energieführungen, Leitungen und Rinnensystemen an, die auch als anschlussfertiges Gesamtsystem ausgelegt werden können. Auf Portalkranen (Riser Gantry cranes) können unsere Kunststoff-Energieketten der Serie E4.1 oder "Heavy Duty"-Rollenenergieketten gegenüber Festoon Systemen oder Stahl-Schleppketten vor allem durch Korrosionsfreiheit und eine leitungsschonende Innenaufteilung überzeugen. Ein leitungsfreundliches Reibpaar zwischen Energiekette und Leitung resultiert in einer deutlich erhöhten Lebensdauer der Leitungen und Anlage.
Bei Drehkranen können Dreh-Energieführungen (RBR) anstatt der üblichen Schleifringe eingesetzt werden, die vor allem in Sachen Wartungsfreiheit und Modularität überzeugen. Durch Einsatz des Drehmoduls können Ausfallzeiten und Wartungsintervalle des Gesamtsystems im Vergleich zu Festoon Systemen und Schleifringen um bis zu 90% reduziert werden.

Krane Windenergie (LEC)

Dreh-Energieführungen und Leitungen samt Zubehör für Leg Encircling Cranes (LEC): In diesem Schwerlast-Drehkran von Liebherr gewährleistet eine Energiekette einen Schwenkbereich von 900°.

Portalkrane

Für diesen Portalkran auf einem Bohrschiff wurde ein komplettes Energieführungssystem bestehend aus Kunststoff-Energieketten, Rinnenmodulen und chainflex Leitungen verwirklicht.

Sheerleg Krane

Schwere Leitungsgewichte und lange Verfahrwege. "Heavy Duty"-Energieketten für hohe Zusatzlasten ermöglichen hohe Planungssicherheit bei der Leitungsführung auf zwei Sheerleg Kranen.

Knuckle Boom Krane

Im Podest dieses Knuckle-Boom-Krans auf einem Rohrverlegeschiff wurde ein Dreh-Modul samt kompakt verlegter Energieführung realisiert. Sie führt sicher die Daten-, Signal- und Hydraulikleitungen.

Unsere Produkte für Offshore-Krane

Dreh-Energieführung RBR
  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
  • Erweiterte Systemgarantie möglich
Dreh-Energieführung RBR
e-kette® Serie E4.1
  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Spezielle Innenaufteilung verhindert herausfallen von Teilen
  • Modulare Bauweise
Energiekette der Serie E4.1
Konfektionierte Energieführungsmodule
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für Top Drives
Konfektionierte Energiekettensysteme

Weitere Informationen