igubal® - Technische Daten


Einsatzgebiete

igubal®-Lagerelemente können ohne Probleme auch in schwieriger Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen sind sie beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von -40 bis +200°C. Auch die Unempfindlichkeit gegen Schmutz ist hervorzuheben, denn selbst unter extremen Verschmutzungen kommen die Gleitlager der igubal®-Lagerelemente ohne Dichtung aus. Das gilt für Feinstäube genauso wie für groben Schmutz.
 
technische Daten igubal X = Temperatur [ºC]
Y = prozentuale Zugfestigkeit [%]

Abb. 02: Einfluss der Temperatur auf die maximale Zugfestigkeit von igubal®-Gelenkköpfen

igubal®Anwendungstemperatur
 StandardHT-VersionLebensmittel
untere-30 °C-40 °C-30 °C
obere, langzeitig+80 °C+200 °C+100 °C
obere, kurzzeitig+120 °C+240 °C+110 °C
Tabelle: Temperaturgrenzen für igubal®- Lagerelemente

Toleranzen

igubal®-Lagerelemente können je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Toleranzen eingesetzt werden. Im Standardprogramm werden sie mit einem großen Lagerspiel ausgelegt, was einen sicheren Betrieb auch unter hohen Umfangsgeschwindigkeiten erlaubt. Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die Wellen sollten zwischen h6 und h9 toleriert sein. Die Toleranzen können Sie der Tabelle entnehmen. Bitte sprechen Sie uns an, falls engere oder weitere Lagertoleranzen erwünscht sind.
Nennmaß [mm]
Toleranz
 Lehrdorn fälltLehrdorn hängt
0 bis 3x,01x,05
> 3 bis 6x,02x,07
> 6 bis 10x,02x,08
> 10 bis 18x,03x,10
> 18 bis 30x,04x,12
> 30 bis 50x,05x,15
Tabelle: Toleranzen des Innendurchmessers der Kalotten
lehrdorn

Medienbeständigkeit

Sowohl die Lagerkalotte aus iglidur® W300 als auch das Gehäuse aus igumid G sind gegen schwache Laugen, schwache Säuren sowie gegen Kraftstoffe und alle Arten von Schmierstoffen beständig. Die Feuchtigkeitsaufnahme von igubal® beträgt im Normalklima etwa 1,3 Gew.-%. Die Sättigungsgrenze im Wasser liegt bei 6,5%. Dies muss bei entsprechenden Umwelteinflüssen berücksichtigt werden. Für eine höhere Chemikalienbeständigkeit kann die HT Version eingesetzt werden.
>
MediumBeständigkeit
 StandardHT-VersionLebensmittel
Alkohole+ bis 0+ 
Kohlenwasserstoffe+++
Fette, Öle, nicht additiviert+++
Kraftstoffe++ 
verdünnte Säuren0 bis -+ bis 00 bis - 
starke Säuren-+ bis - 
verdünnte Basen+++
starke Basen0+ 
+ beständig   0 bedingt beständig   - unbeständig
Alle Angaben bei Raumtemperatur [20°C]
Tabelle: Chemikalienbeständigkeit von igubal®-Lagerelementen

Weitere Vorteile:

Detektierbar

Teile von metalldetektierbaren igubal®-Polymerlagern lassen sich als Fremdpartikel mit allen marktgängigen Methoden der Metallsuchstechnik nachweisen und gewährleisten so einwandfreie Lebensmittel.

Radioaktive Strahlung

Selbsteinstellende igubal®-Gleitlager sind strahlenbeständig bis zu einer Strahlungsintensität von 3 x 102 Gy.

UV-Beständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit der igubal®-Lagerelemente machen sie für den Außeneinsatz besonders interessant. igubal®-Lagerelemente sind gegen UV-Strahlen dauerhaft beständig. Eine geringe Farbveränderung (Dunkelfärbung) der Kalotte durch UV-Strahlen und andere Witterungseinflüsse beeinflusst nicht die mechanischen, elektrischen oder thermischen Eigenschaften.

Gewindebezeichnung Steigung [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
Tabelle 03: Gewindesteigungen der igubal®-Gelenkköpfe

Belastungen

Die Belastbarkeit der wartungsfreien igubal®-Lagerelemente ist bei normalen Umgebungstemperaturen sehr hoch. igubal®-Lagerelemente nehmen hohe Kräfte auf und wiegen dabei nur ein Fünftel herkömmlicher metallischer Lagergehäuse. Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften rühren daher, dass das Kunststoffmaterial des zweiteiligen Lagers anders als Stahl Schwingungen absorbieren kann.

Beim Einsatz müssen jedoch kunststoffspezifische Eigenschaften wie Temperaturabhängigkeit und Zeitstandsverhalten berücksichtigt werden. Deshalb sollte besonders bei hohen Dauerbelastungen, bei niedrigen Belastungsgeschwindigkeiten und höheren Temperaturen die Belastbarkeit der Gelenkköpfe im Einzelfall in einem praxisnahen Versuch überprüft werden.
 

Gleitreibwerte und Geschwindigkeiten

Ein wichtiger Vorteil der wartungsfreien igubal®-Lagerelemente besteht darin, dass schnelle Rotationsbewegungen der gelagerten Welle direkt in der Lagerkalotte aus iglidur® W300 stattfinden. Der Vorteil dieser Kunststoff-/Stahl-Gleitlagerung besteht darin, dass auch im Trockenlauf hohe Geschwindigkeiten möglich sind. Unter Berücksichtigung der radialen Belastungen sind maximale Gleitgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s rotierend möglich.

Die Winkelbewegungen der sphärischen Lager finden dagegen am kugeligen Außendurchmesser der Lagerkalotte statt.

Ohne weiteres lassen die wartungsfreien igubal®-Lagerelemente auch lineare Bewegungen der Welle zu.