igubal® Gehäusematerial

igus® Gelenklager aus Hochleistungspolymeren sind einfach zu montieren, passen sich allen Winkelabweichungen an und haben schon in vielen Fällen spezielle Gehäuse ersetzen können. Sie sind unempfindlich gegen Schmutz, können in Flüssigkeiten und sogar in Chemikalien laufen und sind völlig korrosionsbeständig.

Für besondere Anwendungsgebiete bieten wir auch Produkte mit Gehäusen an, die z.B. detektierbar sind, oder auch Temperaturen von bis zu 200 °C standhalten. Hier ein Überblick:
Direkt zum Onlineshop
igubal Gehäusematerial

igubal® Gehäusematerial Übersicht

igumid G - Der Allrounder

  • Standard Gehäusematerial
  • Besonders schlagfest
  • Langzeitig für Temperaturen zwischen -40 °C und 120 °C geeignet

iguton G - Für hohe Temperaturen

  • Besonders beständig bei hohen Temperaturen
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Langzeitig für Temperaturen zwischen -40 und 200 °C geeignet

igumid FC - Für die Lebensmittelindustrie

  • Aus FDA- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • Detektierbar
  • Langzeitig für Temperaturen zwischen -30 °C und 100 °C geeignet