Wartungsfrei und UV-Beständig -
Gelenklager für Sonnenschutzlamellen

  • Was wurde benötigt: Gelenklager für Sonnenschutzlamellen
  • Herstellungsverfahren: Spritzguss (geclipste Kalotte)
  • Anforderungen: langlebig, verschleißfest, geringes Gewicht, UV-Beständig
  • Material: iglidur J
  • Branche: Baubranche
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: Schnelle Lieferung, kostengünstige Herstellung von kundenindividuellen Funktionsteilen

Das französische Unternehmen Arcora entwickelt ein System zum Bewegen von Sonnenschutzlamellen an Fassaden. Die Konstrukteure nutzten hier unter anderem Polymer-Flanschlager der Serie igubal.

 
Weitere Informationen zu Flanschlagern
igubal Anwendungsbeispiel Sonnenschutzlamellen Alle Bauteile sind der Witterung und UV-Belastung durch die Sonne ausgesetzt.

Problem

Sonnenschutzlamellen schirmen Innenräume von Gebäuden gegen Sonnenstrahlung ab und schützen so vor Wärme-, Licht- und UV-Belastung. Alle Bauteile müssen daher witterungs- und UV-beständig sein, außerdem wird eine lange Lebensdauer vorausgesetzt, da die Wartung oftmals sehr kostespielig und aufwändig ist.

Lösung

Die Entwickler nutzten eine Formgedächtnislegierung. Die Legierung aus Nickel und Titan wird in Form von Kabeln verwendet, die, wenn sie erhitzt werden, in der Lage sind, erhebliche Kräfte zu
erzeugen, um einen Translationswagen in Bewegung zu setzen. Dieser Schlitten überträgt die Bewegung über kleine Pleuelstangen auf die rotierenden Sonnenschutzlamellen. So ist das System in der Lage die Standardmotorisierungen in Gebäudefassaden ersetzen. An den Schnittstellen zwischen bewegten und feststehenden
Elementen nutzen die Konstrukteure Komponenten von igus®: unter anderem Gelenklager der Serie igubal®, iglidur® J Polymerflanschlager sowie Miniatur-Führungsschienen der
Serie drylin® N.

Weitere Anwendungsbeispiele igubal Bauteilen finden Sie hier:

Alle Kundenanwendungen auf einen Blick