Leicht und robust -
Stehlager in Prüfwagen für Setzlinge

  • Was wurde benötigt: Flanschlager, Stehlager von igubal und eine drylin Teleskopschiene
  • Anforderungen: Leichte, robuste Lager für den tragbaren Prüfwagen
  • Branche: Agrartechnik
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: Wartungsfreie und zuverlässige Lager die korrosionsbeständig und reibungsfrei bleiben

Eine Mülltonne, die mithilfe Solarenergie Abfall verdichtet, entwickelt die finnische Firma Finbin. Das einzigartige System senkt sowohl die Betriebskosten als auch den ökologischen Fußabdruck erheblich. Die patentierte Technologie sorgt dafür, dass der Müll in einem Verhältnis von 6:1 komprimiert wird. Ein weiterer Vorteil:
Die intelligente Mülltonne benachrichtigt das Abfallmanagementsystem selbstständig über seinen Füllstand. Die Mülltonne arbeitet als eigenständige Einheit im öffentlichen Raum.

 
Weitere Informationen zu Gelenklagern
igubal Anwendungsbeispiel Prüfwagen für Setzlinge Studenten des französischen Institut Catholique Des Arts et Métiers haben eine Automationslösung für einen Landmaschinenhersteller entwickelt.

Problem

Bislang mussten Mitarbeiter des Herstellers auf den Feldern der Kunden manuell überprüfen, ob die automatischen Sämaschinen die Setzlinge zuverlässig platzieren. Der für die Automatisierung benötigte Prüfwagen muss dabei robust und leicht sein.

Lösung

Die Automationslösung besteht aus einem Wagen mit Positionssensoren, welche die Abstände zwischen den Setzlingen messen. Die Ingenieure nutzen dabei für die Arme Polymerflanschlager (EFOM) der Serie igubal®, mit denen sich das Gerät wie eine Schubkarre schieben lässt, sowie igubal® Stehlager für den Deckel. Die drei Schubladen sind mit Führungen und Doppelschienen (WSQ) vom Typ drylin® W teleskopierbar.

Weitere Anwendungsbeispiele igubal Bauteilen finden Sie hier:

Alle Kundenanwendungen auf einen Blick