Was können die iglidur® Dauerlauf Werkstoffe?

Jedes iglidur® Gleitlager ist verschleißoptimiert. Jedoch zeichnen sich die Dauerlauf-Werkstoffe, wie iglidur® J und iglidur® W300, durch besonders geringe Verschleißraten, also durch hohe Lebensdauer aus. Die Dauerlauf-Werkstoffe unterscheiden sich neben ihrer Lebensdauer und dem Preisniveau u.a. durch Temperatur- und Lastbereiche sowie der Einsetzbarkeit in Verbindung mit speziellen Wellenmaterialien.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben Dauerläufer folgende Eigenschaften:

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
  • Lebensdauer kostenlos berechnen

iglidur® J - Der vielseitige Dauerläufer

  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
iglidur® J Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® W300 – Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
iglidur® W300 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J3 - Der neue Dauerläufer

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® J3 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J350 – Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur

  • Mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
iglidur® J350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J260 - Ideal für Kunststoffwellen

  • Ideal für Kunststoffwellen
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Höhere Temperaturbeständigkeit als iglidur® J
iglidur® J260 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® W360 - Dauerläufer bis +180 °C

  • Dauerläufer mit Allroundprofil
  • Sehr verschleißfest
  • Bis +180 °C dauerhaft
  • Geeignet für feuchte Umgebung
iglidur® W360 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® L250 - Für schnell rotierende Anwendungen

  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Speziell entwickelt für schnell rotierende Anwendungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
iglidur® L250 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® L350 - Der Schnellrotierende

  • Für Rotationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Wenn höchste Standzeiten gefordert werden
  • Für hohe pv-Werte bei geringen Lasten
  • Bei Einsatztemperaturen bis +180°C (dauerhaft, kurzzeitig bis max. +210°C)
iglidur® L350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® L500 - Für extreme Rotationsgeschwindigkeiten

  • Temperaturfest und Medienbeständig
  • Bis +250 °C dauerhaft
  • Bis 5 m/s rotierend
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
iglidur® L500 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® R - Der Low-Cost Werkstoff

  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig
iglidur® R Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® D - Low-Cost mit Silikon

  • Low-cost-Werkstoff mit Silikon
  • Niedrige Reibwerte bei hohen Geschwindigkeiten
  • Für niedrige Belastungen
  • Sehr kostengünstig
iglidur® D Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J200 - Spezialist für Aluminiumwellen

  • Speziell für Aluminiumwellen
  • Extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu
  • Niedrige Reibwerte
  • Niedriger Verschleiß
iglidur® J200 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend