Was können die iglidur® Allround Werkstoffe?

Als Allrounder gelten iglidur® Werkstoffe, die unter Normalbedingungen (Temperatur, Medien, usw.) fast universell ein setzbar sind. iglidur® G ist hierbei der bewährte Zehnkämpfer, der in nahezu allen Disziplinen überdurchschnittlich abschneidet. Speziell für Lösungen im Großserienbereich steht iglidur® GLW zur Verfügung. iglidur® P und iglidur® K haben ähnliches Potential wie iglidur® G gepaart mit deutlich reduzierter Feuchtigkeitsaufnahme, was für den Einsatz in feuchter Umgebung von Vorteil ist.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben Allrounder folgende Eigenschaften:

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
  • Lebensdauer kostenlos berechnen

iglidur® G - Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

  • Der meistverkaufte iglidur®-Gleitlagerwerkstoff weltweit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig
iglidur® G Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® G1 – Noch universeller

  • Doppelte Standzeit bei hohen Lasten
  • Bis zu 4-fach niedrigerer Verschleiß im Niedriglastbereich
  • Dauergebrauchstemperatur +180 °C Presssitz bis +120°C (iglidur® G: bis +80°C) 50%
  • reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® G1 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® M250 - Der robuste Allrounder nach DIN ISO 2795

  • Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit
iglidur® M250 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® P210 – Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr

  • Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr
  • Speziell bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk extrem verschleißfest
  • Vielseitig: gut mit verschiedenen Wellenmaterialien
  • Gut bei Kantenbelastungen
iglidur® P210 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® P – Der günstige Outdoor-Allrounder

  • Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Niedrige Verschleißraten
  • Hohe Belastbarkeit
iglidur® P Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® K - Vielseitig und günstig

  • Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfest
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei 
iglidur® K Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® GLW - Low-cost-Werkstoff für Großserien

  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen
iglidur® GLW Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® P230 - Ausgewogenes Eigenschaftsprofil zu günstigem Preis

  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Sehr kostengünstig
  • Für geringe bis mittlere Lasten
  • Für Anwendungen mit kleinen pv-Werten
iglidur® P230 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend