Bei iglidur AC500 handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Werkstoffs A500, der detektierbar ist und über eine optimierte Lebensdauer verfügt. Gleitlager aus AC500 sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Sie besitzen eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignen sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Die Nutzung von Reinigungsmitteln stellt beim Einsatz von AC500 Gleitlagern somit kein Hindernis dar.
Im Test wurde der Verschleiß von iglidur A500 und iglidur AC500 rotierend untersucht, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.
Verchleißtest mit V2A Welle
AC500 wurde für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Es kann zum einen hohen Temperaturen ausgesetzt werden und ist zum anderen äußerst chemikalienbeständig. Somit stellen das Desinfizieren und Sterilisieren einer Anlage für die AC500 Gleitlager kein Problem dar. Gleichzeitig liefern die Gleitlager beste Performance mit niedrigen Reib- und Verschleißwerten. Seine blaue Farbe macht den Werkstoff im Einsatz zudem leicht detektierbar. AC500 Gleitlager sind ideal z.B. für den Einsatz in Getränkeabfüllanlagen.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.