Gewindetriebe
in der Bahntechnik
Kostenloses Muster anfordern

Wartungsfreiheit im Schienenverkehr durch schmierfreie Gewindetriebe


Bahntechnik

Wie kann der Verschleiß von Schiebetüren in Zügen um 25 % reduziert werden?

Die Menge an Fahrgästen in öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt seit 20 Jahren stetig zu. Gute Nachrichten für die Branche, die jedoch auch eine zunehmende Belastung für das Schienennetz, die Zügen und deren Einzelteilen, wie z.B. die Schiebetüren darstellt. Es sind langlebige Gewindetriebe gefragt, die sich den hohen Anforderungen stellen, wie z.B. Verschleißminimierung und Lebensdauererhöhung. Die drylin Gewindetechnik kann überzeugen und hat sich schon in vielen Anwendungen der Bahntechnik bewährt.


Können Wartungskosten in Spaltüberbrückungen verhindert werden?

Wie wäre es, wenn sich Wartungsaufwand und -kosten reduzieren und regelmäßige Schmierung überflüssig wird? Und was ist, wenn der Wirkungsgrad und die Effizenz sich deutlich erhöhen? Die drylin Gewindetechnik bietet für die Bahntechnik die perfekte Alternative zu herkömmlichen Gewindemuttern aus Metall. Sie ist völlig schmier- und wartungsfrei und somit bestens für den 24/7 Betrieb geeignet.

Bahntechnik

Erfahren Sie mehr, wie Sie die Technik Ihrer Anwendung verbessern und gleichzeitig die Kosten senken können:

Gewinde Labortechnik Kosten senken 
► Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
► Bis zu 69 % im Vergleich zu vergleichbaren Kunststoffgewindemuttern
► Bis zu 50 % im Vergleich zu Kugelrollgewinde-Systemen*

*Aufgrund abweichender Gewindeprofile muss auch bei gleicher Gewindegröße immer Spindel & Mutter getauscht werden
 
Produkte für die Bahntechnik
drylin und dryspin Gewindetechnik


Gewindemuttern

Gewindemuttern ► In 7 verschiedenen Werkstoffen
► Verschiedenste Bauformen        
► Bis zu 50,9% Kosten sparen
Zum Online-Shop


Gewindespindeln

Gewindespindeln ► In 5 verschiedenen Werkstoffen
► Steil-, Trapez-, und metrische Gewinde
► Bis zu 30% höhere Lebensdauer
Zum Online-Shop


Sonderbauformen & Zubehör

Zubehör ► Sonderbauformen für jede Anwendung
► Zubehör für Gewindemuttern & Spindeln
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich
Zum Online-Shop

Anwendungsbeispiele unserer Kunden
In der Bahntechnik



Technik verbessern  
Technik verbessern


25 % weniger Verschleiß


Unsere Gewindetechnik überzeugt im Testlabor

Die Versuchsauswertung des Verschleißtestes der Abmessung 10x3 aus Edelstahl hat gezeigt, dass unser dryspin® Gewinde Ds10x3 bis zu 25% weniger Verschleißrate, bis zu 25% mehr Lebensdauer und höhere Wirkungsgerade im Vergleich zum Wettbewerb und dem Trapezgewinde Tr10x3 erreichen kann.
 
Zu den Testberichten



30 % höhere Lebensdauer


Dank der einzigartigen dryspin Technologie

Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.
 
Mehr über die dryspin Technologie erfahren
Schmiermittelfreiheit


100 % Schmier- und wartungsfrei


Bestens geeignet für Anwendungen im Dauerbetrieb

Von Bahntüren, über Spaltenüberbückung bis hin zu Gleisenverstellung - die Schmier- und Wartungsfreiheit der Gewindetriebe ermöglicht den Einsatz in nahezu allen Bereichen der Bahntechnik.

Durch die Verwendung der trioblogisch optimierten iglidur Hochleistungspolymeren können Staub und Schmutz nicht am Gewindetrieb haften. Und auch in feuchten Umgebungen ist die dryspin Technologie einen Schritt vorraus: Sie ist nämlich zu 100% korrosionsfrei. Somit wird der Leichtlauf über die gesamte Anwendung garantiert. Endecken Sie den wartungsfreien Trockenlauf im dryspin Gewinde-Shop.


Bis zu 88 % Gewichtseinsparung


Geringes Gewicht bedeutet Energieeffizienz

In fast allen Beförderungsmitteln ist die Gewichtseinsparung ein großes Thema. Denn weniger Gewicht bedeutet weniger Energieverbrauch und der führt wiederrum zu einer Reduktion der CO2-Emmissionen. Entwickler aus dem Schienenverkehrrsektor möchten bis 2050 völlständig CO2-neutral werden.

Gewindemuttern aus Metall sind robust – und schwer. drylin Kunststoff-Gewindemuttern bieten für eine Vielzahl von Anwendungen in der Bahntechnik die perfekte Alternative. Sie sind leicht, zuverlässig und ausdauernd. Überall dort, wo es auf geringes Gewicht ankommt, eignen sich unsere leichten Gewindemuttern aus Kunststoff ideal, denn Sie erreichen ein Gewichtserspanis von bis zu 88 %.
Gewicht sparen
Kosten senken

Kosten senken


50,9 % Kosten sparen


Züge sind keine Luxusgüter, sondern ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Gesellschaft und Wirtschaft. Entsprechend gering sollten die Gesamtkosten der Anwendung sein. Gewindetriebe aus Metall sind kostenspieliger in der Anschaffung und während der Laufzeit, da sie regelmäßig geschmiert und gewartet werden müssen.

Die dryspin Technologie überzeugt im Kostenvergleich. Sie hebt sich nicht nur durch ihre etlichen technischen Vorteilen von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch 50,9 % günstiger.
Kosten senken mit dryspin Gewindetrieben


Kundenspezifische Lösungen online konfigurierbar


Mit dem Experten finden Sie schnell die richtigen Gewindesysteme-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer. 

Mit dem Konfigurator können Sie schnell die richtige Gewindespindel finden und die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. Die Anwendung generiert für Sie direkt eine Bemaßungszeichnung Ihrer Konfiguration. 
Zur Engineer's Toolbox

Kostenloses dryspin® Muster

Ihre eigener Gewindetrieb mit den wichtigsten Informationen für die Bahntechnik auf einen Blick:

► Schmiermittel- und wartungsfrei
► Höherer Wirkungsgrad und Längere Lebensdauer 
► Medienbeständig
► Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
► Lebensdauer online berechenbar
Hier Muster bestellen

Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfigurator
Zum Konfigurator

Anfrage stellen:

Anfrage stellen
Zur Kontaktanfrage